Terug naar het overzicht

Thermische beveiligingsschakelaars

Het aanspreken van thermische beveiligingsschakelaars vindt plaats via een thermo-bimetaal, een combinatie van bimetaal en elektrisch verwarmingselement. Het bimetaal bestaat uit staal en zink, dat onder de invloed van warmte vervormt. Bereikt het thermo-bimetaal bij een te hoge stroom een gedefinieerde mate van verwarming, dan activeert dit het afschakelmechanisme.

Thermische beveiligingsschakelaars vormen een eenvoudig en gunstig alternatief voor toepassingen waarbij een exact afschakelmoment niet dwingend noodzakelijk is.

Opbouw (met schakelslot)

Opbouw van een thermische beveiligingsschakelaar  

Opbouw van een thermische beveiligingsschakelaar

Beveiligingsschakelaars in deze uitvoering functioneren met een strookvormig thermo-bimetaal. De afschakeling vindt plaats via een veergespannen contactmechanisme. Met behulp van de schakelaars kunnen beveiligingsmodulen handmatig worden in- en uitgeschakeld.

Een stelschroef dient voor de fabrieksmatige afstelling van het afschakelmoment. Met behulp van deze schroef wordt de voorspanning van het bimetaal ingesteld die inwerkt op het aanspreekmechanisme.

De nominale stromen beginnen in het milliampère-bereik en lopen tot aan het tweecijferige Ampère-bereik. Ze zijn geschikt voor toepassingen tot 230 V AC of 65 V DC.

Legenda:

  1. aan-/uitschakelaar
  2. veergespannen schakelstang
  3. schakelcontacten
  4. bimetaal
  5. instellen van de voorspanning
Terug naar boven

Schakelschema

Functieschakelschema van een thermische beveiligingsschakelaar

Functieschakelschema van een thermische beveiligingsschakelaar

Terug naar boven

Opbouw (met schakelhendel)

Opbouw van een thermische zekeringsautomaat  

Opbouw van een thermische zekeringsautomaat

Thermische zekeringsautomaten met een klikelement als thermo-bimetaal zijn zeer compact uitgevoerd. Het schakelcontact is direct aan het klikelement bevestigd. Deze varianten hebben een iets snellere afschakelkarakteristiek dan die met bimetaalstrook.

Ze worden hoofdzakelijk toegepast voor de beveiliging van geïntegreerde schakelcircuits in accu- en boordsystemen tot een gelijkspanning van 32 V. De nominale stromen liggen in het één- tot tweecijferige Ampère-bereik. De thermische zekeringsautomaten kunnen na het aanspreken met een schakelaar weer worden ingeschakeld. Lagere nominale stromen worden met behulp van een ander type beveiligingsmoduul afgezekerd.

Legenda:

  1. schakelcontact
  2. aanschakelaar
  3. bimetaal

 

Terug naar boven

Schakelschema

Functieschakelschema van een thermische zekeringsautomaat

Functieschakelschema van een thermische zekeringsautomaat

Terug naar boven

Afschakelkarakteristieken

Afschakelkarakteristiek van een thermische beveiligingsschakelaar  

Afschakelkarakteristiek van een thermische beveiligingsschakelaar

Het uitschakelmoment van de thermische apparatenbeveiligingsschakelaar is afhankelijk van de aanwezige overbelastingsstroom. Hoe hoger de overbelasting des te sneller spreekt de beveiligingsschakelaar aan, bij lagere overbelastingsstromen spreekt de schakelaar dienovereenkomstig langzamer aan. Bij beveiligingsschakelaars met verschillende nominale stromen, maar een overeenkomstige afschakelkarakteristiek kan het aanspreekgedrag ook in een grafiek worden weergegeven.

Thermische beveiligingsschakelaars reageren van nature op de invloed van warmte. Ook de omgevingstemperatuur beïnvloedt het uitschakelmoment. De beveiligingsschakelaar spreekt daarom bij een hoge omgevingstemperatuur sneller aan dan bij een lage omgevingstemperatuur.

Legenda:

t = schakeltijd (in seconden)
xl = veelvoud van de nominale stroom/aanspreekfactor
1 = stroombereiken van de karakteristiek
2 = afschakelkarakteristiek onderste temperatuurbereik (blauw)
3 = afschakelkarakteristieken groep 1
4 = afschakelkarakteristieken groep 2
5 = afschakelkarakteristiek bovenste temperatuurbereik (rood)

Terug naar boven