Terug naar het overzicht

CONTACTRON – voor minder bedradingswerkzaamheden

Met de CONTACTRON-hybride motorstarters "4 in 1" worden alle klassieke omkeermotorstarter-functies, inclusief veiligheidsfuncties, in één moduul geïntegreerd.

De interne belastings- en vergrendelingsschakelingen besparen tijd en leveren een overzichtelijke bedrading in de schakelkast op. Vergeleken met de mechanische standaardoplossing worden de bedradingswerkzaamheden met 75 procent teruggebracht.

Eenvoudig sneller aansluiten

CONTACTRON  

CONTACTRON-hybride motorstarters

CONTACTRON-hybride motorstarters combineren, afhankelijk van wat nodig is, vier functies in één moduul. Hiertoe behoren de rechtsdraaiend-functie, met eenvoudige aansturing via een 24 V-PLC-uitgangskaart, en linksdraaiend met optionele omkeerfunctie inclusief bekabeling van de vergrendeling en belasting.

Bovendien beveiligen de modulen de motor met een geïntegreerd motorbeveiligingsrelais met automatische functie en remote reset-functie. Verder worden met de geïmplementeerde Safety-functie de nood-uit-eisen volgens Performance Level e (PL e)/ Categorie 3 (Cat. 3) gerealiseerd.

Vergelijking: hoofdstroomcircuit motor-omkeerschakeling

Eenvoudige aansluiting met CONTACTRON

Tot 75 procent minder bedradingswerkzaamheden in vergelijking met traditionele manieren.