Draadloze I/O-communicatie – Snel, eenvoudig en betrouwbaar.
Wireless I/O van Phoenix Contact is de optimale oplossing voor de draadloze overdracht van digitale of analoge I/O-signalen. De juiste keuze voor uw I/O-communicatie in de proces- of besturingstechniek.
Radioline is het draadloze systeem voor omvangrijke installaties. Bijzonder kenmerk: met slechts één draai aan het duimwieltje adresseert u op eenvoudige wijze de in- en uitgangen – zonder programmering. Dankzij de draadloze Trusted Wireless 2.0-technologie is Radioline de beste keuze voor betrouwbare toepassing in industriële omgevingen.
De Radioline-Outdoor-unit kan buitenshuis geïnstalleerd worden om I/O-signalen of seriële gegevens snel en comfortabel draadloos te versturen. Selecteer de draadloze modulen en het type en aantal I/O-uitbreidingsmodulen direct bij de bestelling.
Met de Wireless MUX zorgt u voor een betrouwbare overdracht van uw I/O-signalen naar moeilijk toegankelijke of draaiende stations.
De Wireless MUX installeert u bijzonder snel: aansluiten, inschakelen en de draadloze verbinding werkt. Het systeem draagt 16 digitale en 2 analoge signalen bidirectioneel over. Dat betekent dat u daarmee een 40-aderige signaalkabel vervangt.
![]() | ![]() | |
Radioline | Wireless MUX | |
---|---|---|
Frequentieband | 868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz | 2,4 GHz |
Technologie | Trusted Wireless | Bluetooth 4.0 |
Bereik bij zichtverbinding | < 32 km (afhankelijk van de frequentieband) | < 400 m |
Topologie | Point-to-point, ster, mesh | Point-to-point |
Aantal netwerkdeelnemers | < 250 (afhankelijk van de frequentieband) | 2 (vast) |
Aantal I/O-signalen | < 256 digitale in-/uitgangen, < 128 analoge in-/uitgangen (0/4 ... 20 mA) | 16 digitale in-/uitgangen, 2 analoge in-/uitgangen (0 ... 20 mA / 0 ... 10 V) |
Overdrachtstijd | > 200 ms (afhankelijk van de frequentieband, overdrachtssnelheid, netwerkstructuur en -grootte) | > 10 ms |
"$pageName" op