Visualisering

Software voor bedienen en visualiseren

Software voor bedienen en visualiseren

Uw mens-machine-interface: visualiseringssoftware voor elke toepassing.

Terug naar Software

Categorieën

  • Productlijst visualisering
    Visualisering

    Software voor veelzijdige visualiseringen in automatiseringsinstallaties. Geschikt voor HMI-apparatuur en industriële PC's.

Zoeken in Visualisering

Toon alle producten uit deze categorie

In de centrale controlekamer, op de productieafdeling of direct bij de machine – voor efficiënte visualisering is overal een passende visualisering nodig. Profiteer van ons brede productenprogramma op het gebied van bedienen en visualiseren.

Uw voordelen

  • altijd de juiste software, in diverse prijsklassen en mogelijkheid voor upgrading
  • geschikt voor elke toepassing: van eenvoudige gebruikersinterface tot aan SCADA-oplossing
  • veelzijdige toepassingsmogelijkheden: dezelfde software van HMI-apparaat tot aan IPC
  • intuïtieve bediening dankzij overzichtelijke grafische interface

Visu+ – de flexibele en schaalbare SCADA-visualisering

Softwareverpakking Visu+  

Visu+: voor de SCADA-visualisering

De visualiseringssoftware met SCADA-functionaliteit is geschikt voor elke toepassing: van compact Touch-Panel tot ana industriële PC. Naast standaardfuncties zoals trend- en alarmmanagement biedt Visu+ omvangrijke functionaliteiten voor de verdeling van alarmmeldingen en een datalogging met koppeling aan externe databases. Een hoogwaardige grafische reporting en audit-trail-functies volgens FDA 21 CRF, Part 11 ronden het functiespectrum af.

Visu+ draait zowel op Windows-PC's als op embedded platforms (Windows CE). Touch-Panels van Phoenix Contact zijn al voorzien van de runtime-component voor embedded apparaten. Door de OPC Classic-interface en talrijke directe drivers kan Visu+ worden gekoppeld met besturingen van Phoenix Contact en andere gangbare besturingsfabrikanten.

 

Voor mobiele toepassing is de native app Visu+ mobile voor de besturingssystemen iOS en Android beschikbaar. Dankzij multitouch-ondersteuning maakt deze ook een comfortabele bediening op smart devices voor u mogelijk.

Visu+ Express – visualiseringssoftware voor een eenvoudige instap

Softwareverpakking voor Visu+ Express  

Gratis visualiseringssoftware Visu+ Express

Goede visualiseringssoftware is de basis voor een efficiënte automatisering, zowel bij de productie als direct bij de machine. De gratis software Visu+ Express maakt een eenvoudige instap in de visualisering van typische bedienings- en visualiseringstaken voor u mogelijk.

Door de nauwe aansluiting op de Touch-Panels van Phoenix Contact is de software optimaal geschikt voor HMI-applicaties. Visu+ Express omvat alle functies die in een typische HMI-omgeving nodig zijn. Hieronder vallen bijv. omvangrijke grafische mogelijkheden, een geïntegreerd gebeurtenis- en alarmmanagement, datalogging, trendweergave en receptbeheer.

 

De OPC Classic-interface van Phoenix Contact en geselecteerde directe drivers voor gangbare besturingen waarborgen de koppeling van procesdata. Visu+ Express is schaalbaar en volledig opwaarts compatibel met de software Visu+.

WebVisit – eenvoudig webgebaseerd visualiseren

Softwareverpakking Webvisit  

Webgebaseerde visualisering: Webvisit

Webvisit is de juiste oplossing om uw webgebaseerde visualiseringstaken te realiseren. De software is flexibel, voordelig en eenvoudig te bedienen. Voor de weergave van uw visualiseringsapplicatie hebt u dankzij HTML5 alleen maar een gebruikelijke browser nodig. U kunt uw installatie dus bedienen en visualiseren zonder extra software te hoeven installeren.

Uw project wordt direct in de besturing opgeslagen. Daarbij worden de hoeveelheidsstructuren die Webvisit verwerkt door de capaciteit van de besturing bepaald. Webvisit is zeer geschikt voor kleine tot middelgrote applicaties.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11