Ventielstekers en -kabels

Ventielstekers en -kabels

Betrouwbaar in de ruwe dagelijkse praktijk

Kies voor ons brede productenprogramma op het gebied van ventielstekers voor een betrouwbare ventielaansluiting in het veld.

Terug naar Sensor-/actorbekabeling

Categorieën

Zoeken in Ventielstekers en -kabels

Toon alle producten uit deze categorie

Ventielstekers worden in de praktijk veel op de proef gesteld door temperatuur- of mechanische invloeden of door contact met olie en vetten. Ons brede productenprogramma is zeer geschikt voor deze ruwe toepassingsomstandigheden.

Uw voordelen

  • bekabeling flexibel vormgeven dankzij het uitgebreide productenprogramma
  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • comfortabele aansluiting door in behuizing geïntegreerde afdichting
  • verbeterde efficiëntie door toepassing van innovatieve ventielstekers

Productenprogramma ventielstekers en -kabels

Ventielstekers bouwvormen  

Verschillende bouwvormen van de ventielstekers

Ventielstekers en -kabels zijn leverbaar in vijf verschillende bouwvormen (A, B, BI, C, CI) en voor drukschakelaars (AD). Het toepassingsgebied loopt uiteen van 24 V AC/DC tot 230 V AC/DC. Voor een duidelijke indicatie in geval van storing zijn er onze ventielstekers met goed zichtbare led.

De eigenschappen op een rij:

  • goede zichtbaarheid van de led in alle inbouwposities
  • UL-toegelaten materialen en kabelkwaliteiten
  • PUR- (standaard) en PVC-kabels leverbaar
  • temperatuurbereik van -25 °C tot +85 °C
  • geschikt voor uiteenlopende toepassingsgebieden

 

Ventielstekers en -kabels voor outdoor-toepassingen

Kiepwagen  

Typische outdoor-toepassing

Bij bedrijfsvoertuigen, bouw-, land- en bosbouwmachines worden ventielstekers met een hoge beschermklasse gebruikt. Ze zijn bestendig tegen stoffen zoals ozon, zouten, benzine of olie.

Ons programma:

  • ventielstekers voor outdoor-toepassingen in de bouwvormen A en AD in beschermklasse IP66K/IP68
  • Deutsch-connectoren met hoge afdichtingsgraad in beschermklasse IP69K
  • Superseal-connectoren, waterdicht en met hoge resistentie tegen agressieve omgevingsomstandigheden

Ventielstekers met energiereductie-functie

Ventielstekers met energiereductie-functie  

50 % minder energieverbruik

De ventielstekers met energiereductie-functie worden gekenmerkt door een met tot 50 % gereduceerde stroomopname in vergelijking met traditionele varianten. De energiereductie-functie vermindert de houdstroom na aansturing van het ventiel tot 50 %. Zo kunt u kleiner gedimensioneerde voedingen gebruiken. 

De functionaliteit en compatibiliteit van de ventielstekers komt overeen met de bekende standaard. Een integratie in bestaande installaties is eenvoudig te realiseren.

Ons programma:

  • geconfectioneerde kabels met ventielstekers met energiereductie-functie voor 24 V DC-bedrijf in de bouwvormen A, B, BI, C en CI

 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Sensor-/actorbekabeling

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten