Terug naar het overzicht

Unmanaged Switches SFNB

Twee Unmanaged Switches uit de productfamilie SFNB

De Unmanaged Switches van de serie SFNB vormen de instapklasse in ons productenprogramma van de Ethernet Switches. Ze zijn vooral geschikt voor zeer eenvoudige automatiseringstoepassingen zonder hoge eisen aan het temperatuurbereik, het datatransport of functies.

Uitpakken, aansluiten, klaar

Status-leds van de FL SWITCH SFNB  

De switches FL SWITCH SFNB geven door middel van status-led's informatie over de verbindingsstatus

De ​switches​ uit de serie SFNB voldoen volledig aan het plug-and-play-principe en hoeven niet geconfigureerd te worden. Daardoor zijn ze voor elke gebruiker eenvoudig toe te passen en te installeren. Status-led's bij de poorten geven bovendien in één oogopslag basisinformatie over de verbindingsstatus. Zo kan bijv. een verbroken verbinding door een defecte kabel snel worden gediagnosticeerd.

Koppeling van verafgelegen eindapparaten

Verschillende glasvezelkabels  

Unmanaged Switches met glasvezelaansluiting voor de overbrugging van grote afstanden

Enkele varianten van de SFNB-switches beschikken over een geïntegreerde glasvezelaansluiting. Daarmee kunnen, afhankelijk van het gekozen model, glasvezelverbindingen in multimode​ of singlemode​ met een lengte tot 25 km worden gerealiseerd. Zo kan een eindapparaat op grote afstand via glasvezel met het netwerk worden gekoppeld. Eventueel kan de switch ook als decentrale netwerkdeelnemer worden toegepast. Via de resterende vier koperpoorten kunnen meerdere ​eindapparaten met het verafgelegen netwerk​ worden verbonden.

Automatische herkenning van de overdrachtssnelheid

De SFNB-switches herkennen dankzij ​autonegotiation​ automatisch welke overdrachtssnelheid en welke duplex-methode voor de communicatie met de aangesloten netwerkdeelnemer nodig zijn. Een handmatige configuratie door de gebruiker is niet nodig.

FL SWITCH SFNB op een rij

 FL SWITCH SFNB
overdrachtssnelheid

10/100 Mbit/s

voeding

24 V DC

temperatuurbereik

-10 °C … 60 °C

beschermklasse

IP20

bijzonderheden

geen

toelatingen

CE, UL

Hier gaat u naar de productlijst van de Unmanaged Switches SFNB.