Veldbehuizingen UCS

Veldbehuizingen UCS

Veelzijdigheid in vorm gebracht

Ideaal voor embedded systems: de elektronicabehuizingen van de serie UCS beschermen printplaten in standaard vormfactor.

Terug naar Veldbehuizingen

Categorieën

Zoeken in Veldbehuizingen UCS

Toon alle producten uit deze categorie

De universele elektronicabehuizingen van de serie UCS zijn de ideale oplossing voor embedded systems. De IP40-behuizingen beschermen printplaten in standaard vormfactor betrouwbaar tegen invloeden van buitenaf. Uitneembare zijwanden maken modulaire behuizingsoplossingen mogelijk in klantspecifieke bouwhoogten.

Uw voordelen

  • hoge flexibiliteit in de toepassing dankzij modulaire behuizingsopbouw
  • flexibele printplaatbevestiging – past zich aan vrijwel elke vormfactor aan
  • klantspecifieke interfaces voor veelzijdige elektronica-oplossingen
  • gereduceerde logistieke kosten dankzij onderling compatibele componenten

Modulaire behuizingsopbouw

Modulaire behuizingsopbouw  

Modulaire behuizingsopbouw

De universele elektronicabehuizingen UCS zijn modulair opgebouwd en maken eenvoudig aanpasbare oplossingen voor vrijwel alle printplaten in standaard vormfactor mogelijk.

  • bouwhoogten: 47 mm en 67 mm
  • vaste of flexibele printplaatbevestiging

Groot aantal toepassingsmogelijkheden

Groot aantal toepassingsmogelijkheden  

Groot aantal toepassingsmogelijkheden

De IP40-behuizingen van de serie UCS zijn ontwikkeld met het oog op een breed temperatuurbereik van -40 °C tot +85 °C en zijn geschikt als tafel-, wand- of montagerailbehuizing.

  • materiaal: polycarbonaat PC (UL V0)
  • kleuren: lichtgrijs (RAL 7035) of zwart (RAL 9005)

Klantspecifieke interfaces

Veel printplaataansluittechnieken  

Veel printplaataansluittechnieken

Dankzij beproefde printplaataansluittechniek realiseert u eenvoudig klantspecifieke interfaces voor signalen, data of energie. Zo wordt een single-board-computer tot een veelzijdige elektronica-oplossing.

  • Printklemmen en -connectoren (wire-to-board)
  • Koppeldelen (board-to-board)
  • Ronde connectoren in M12
  • Dataconnectoren voor koper- en glasvezelkabels

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Service

Universele elektronicabehuizingen UCS

De ideale oplossing voor embedded systems

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten