Combi-afleiders Type 1+2 special

Afleidercombinatie Type 1+2

Twee soorten beveiliging, één module

Best mogelijke combinatie van bliksemstroombeveiliging Type 1+2 en overspanningsbeveiliging Type 2.

Terug naar Overspanningsbeveiliging voor voedingen

Categorieën

Zoeken in Combi-afleiders Type 1+2 special

Toon alle producten uit deze categorie

FLASHTRAB SEC T1+T2 is een combi-afleider Type 1+2 special die uniek is op de markt. Deze afleider is de ideale beveiliging voor omgevingen waarin vaak wordt geschakeld. Bliksemstromen worden betrouwbaar onder controle gehouden door de krachtige vonkbrug, terwijl dynamische overspanningen door de varistorgebaseerde Type 2-beveiligingsmodulen betrouwbaar worden begrensd.

Uw voordelen

  • verhoogt vooral in gevoelige installaties met veel schakelingen de bedrijfslevensduur door het zachte aanspreekgedrag van de geïntegreerde varistor
  • bespaart ruimte, tijd en geld door voorzekeringsvrije toepassing tot 315 A
  • onderbrekingsvrije werking van de installatie door toepassing van technologisch hoogstaande vonkbruggen met veilige afschakelmechanismen
  • onderhoudsvriendelijk dankzij steekbaarheid van de beveiligingsmodulen

Hoge nominale spanning maakt een wereldwijde toepassing mogelijk

Toepassingsbereik van de FLASHTRAB SEC T1+T2  

Toepassingsbereik van de FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 voldoet aan de hoogste eisen van bliksembeveiligingsklasse I volgens de internationale norm IEC 62305-1.Dat betekent voor u: uw apparaten zijn veilig beschermd tegen bliksemstroom tot 200.000 A.

Door de hoge nominale spanning van 350 V AC kunt u de beveiligingsmodulen wereldwijd inzetten. Zelfs bij een instabiele voeding met sterke schommelingen van de netspanning zorgt de combi-afleider Type 1+2 special voor een betrouwbare beveiliging. Het beveiligingsniveau ligt in elk geval onder 1,5 kV.

Legenda:

UC = maximale continue spanning
UTOV = TOV-eis volgens IEC 61643-1
UN = nominale spanning

Insteken en uittrekken

FLASHTRAB SEC T1+T2  

Modulair steekbare beveiligingsmodulen

Een groot voordeel van FLASHTRAB SEC T1+T2: alle beveiligingsmodulen zijn modulair steekbaar. 

Trek de stekers er eenvoudigweg uit voor isolatiemetingen. Het bewerkelijke losnemen en weer aansluiten komt te vervallen.

Bij onverwachte overbelastingen van afzonderlijke beveiligingsstekers, bijv. door extreem energierijke blikseminslagen, kunt u de desbetreffende steker snel en voordelig vervangen.

Periodieke controles van de overspanningsbeveiligingsmodulen voert u snel en eenvoudig uit met het testapparaat CHECKMASTER 2.

Aansluiten en coderen

Combi-afleider Type 1+2 special gedraaid  

Beveiligingsmodule 180° draaibaar

De combi-afleider Type 1+2 is symmetrisch opgebouwd, basiselementen en stekers zijn 180° draaibaar. Dit biedt u de volgende voordelen:

  • De installatie is bijzonder eenvoudig.
  • De aansluitingen zitten altijd aan de juiste zijde, of de aansluitleidingen nu van bovenaf of van onderaf komen.
  • De kabellengten zijn minimaal.
  • Het royale coderingsvlak is altijd goed leesbaar.
  • Bovendien bieden de tweevoudige aansluitpunten per kanaal de mogelijkheid tot een een V-vormige doorgaande bedrading.

Comfortabel bewaken

FLASHTRAB Safe Energy Control  

Signalering direct op de steker

De bedrijfstoestand van alle beveiligingscircuits van FLASHTRAB SEC T1+T2 wordt bewaakt. De duidelijk zichtbare signalering vindt direct op de module plaats, zonder energieverbruik.

Tegelijkertijd werkt de bewaking met een potentiaalvrij wisselcontact. Hierdoor kan een servicevriendelijke afstandsmelding worden gerealiseerd.  Het voordeel voor u: u krijgt informatie over de toestand van de combi-afleider Type 1+2 special waar het u het best uitkomt.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de gebouweninstallatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten