Terug naar het overzicht

De draadloze technologie voor een veilige overdracht: MOTR9

Het draadloze moduul voor Trusted Wireless Ethernet RAD-ISM-900-EN-BD werkt met de MOTR9-technologie. Dat wil zeggen: met een digitale signaalprocessor (DSP) op basis van een 1-watt-transceiver. Het moduul gebruikt de licentievrije 900 MHz-band en draagt data over met instelbare overdrachtssnelheden tot 500 kbit/s en variabele pakketgrootten. Het draadloze systeem beschikt over een uitstekende storingvrijheid en kan naar keuze met een 128/192/256 bits AES-encryptie extra worden beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Betrouwbaar in ruwe industriële omgevingen

Draadloos Trusted Wireless Ethernet-moduul  

Robuuste techniek in een compacte behuizing

Binnen het toepassingsgebied van industriële draadloze modulen is sprake van veel storingsinvloeden. Om de communicatie ook onder deze omstandigheden te waarborgen, hebt u een robuust draadloos systeem nodig.

Door de toepassing van meerdere filterlagen en frequentieomvormingen worden de gevoeligheid, selectiviteit en signaal-ruis-afstand aanmerkelijk verhoogd.

Dat betekent voor u: grotere draadloze afstanden en een hogere storingvrijheid alsmede coëxistentie met andere draadloze systemen.  

Een hoge storingstolerantie, dankzij frequency hopping

Frequency Hopping Spread Spectrum-methode FHSS  

Frequency hopping voor een betrouwbare draadloze overdracht

De draadloze technologie Trusted Wireless gebruikt de Frequency Hopping Spread Spectrum-methode (FHSS). Daarbij wisselen de zender en ontvanger voortdurend van frequentie. Op elk kanaal vindt maar voor korte tijd overdracht plaats.
De communicatie is daardoor bijzonder storingsbestendig, omdat de draadloze modulen niet op één kanaal "vertrouwen". Bovendien wordt met frequency hopping de beveiliging tegen afluisteren aanzienlijk verhoogd.


Terug naar het overzicht