Trusted Wireless 2.0 I/O

Eenvoudig inbedrijfstellen – in één draai

Eenvoudig inbedrijfstellen – in één draai

Neem een compleet draadloos systeem nu snel en eenvoudig in bedrijf – helemaal zonder programmering.

Terug naar Wireless I/O

Categorieën

Zoeken in Trusted Wireless 2.0 I/O

Toon alle producten uit deze categorie

Radioline is het nieuwe draadloze systeem voor omvangrijke installaties. Bijzonder kenmerk: in één draai aan het duimwieltje wijst u op eenvoudige wijze in- en uitgangen toe – volledig zonder programmering. Dankzij de draadloze Trusted Wireless 2.0-technologie is Radioline de beste keuze voor betrouwbare toepassing in industriële omgevingen.

Uw voordelen

  • eenvoudige inbedrijfstelling van draadloze systemen – in één draai aan het duimwieltje, helemaal zonder programmering
  • hoge betrouwbaarheid – dankzij nieuwe Trusted Wireless 2.0-technologie, AES-encryptie, frequency hopping en coëxistentiemanagement
  • groot bereik tot enkele kilometers – door instelbare overdrachtssnelheden
  • flexibel in de netwerkopbouw – Radioline ondersteunt zowel point-to-point-verbindingen als complexe mesh-netwerken met tot 250 deelnemers
  • besparen op apparatuur: met één enkel moduul geeft u I/O-signalen of seriële data door, dankzij een geïntegreerde RS-232/485-interface
  • uitbreidbaar met maximaal 32 I/O-modulen – dankzij montagerail-busverbinder en hot swap-mogelijkheid

I/O-mapping

Radioline instelling met wieltje  

Draadloze systemen snel en eenvoudig in bedrijf stellen

De I/O-modulen in een netwerk wijst u met het duimwieltje aan elkaar toe. Zo hoeven dus alleen maar de I/O-modulen die met elkaar moeten communiceren op het gelijke getal te worden gezet: een digitale ingang krijgt bijvoorbeeld het IO-MAP-adres 12 en de toegewezen digitale uitgang krijgt eveneens IO-MAP-adres 12 – en daarmee worden de signalen al in de hele installatie juist verdeeld.

Zeer flexibel dankzij modulaire opbouw

Modulaire stationsopbouw met Radioline  

Meer I/O-signalen draadloos doorgeven – dankzij modulaire opbouw

Pas uw draadloze systeem aan uw applicatie aan. Kies tussen verschillende analoge en digitale uitbreidingsmodulen, afgestemd op het soort en aantal van uw signalen.

Voordelen van de I/O-uitbreidingsmodulen:

  • modulen ook tijdens bedrijf insteekbaar en verwijderbaar (hot swap-mogelijkheid)
  • galvanische kanaalscheiding
  • digitale in- en uitgangen met breed bereik (0 V AC … 250 V AC)
  • transistor- of relaisuitgangen
  • impulsingangen (0 Hz ... 100 Hz) voor het tellen van impulsen, bijv. voor flowmeting
  • vergroot temperatuurbereik (-40 °C ... +70 °C)

Draadloos systeem met nieuwe firmware voor I/O-communicatie per kabel en draadloos

Firmware-update voor draadloos systeem Radioline  

Firmware-update voor draadloos systeem Radioline maakt gecombineerd gebruik van draadloos en kabel mogelijk

Dankzij de nieuwe firmware voor het draadloze systeem Radioline verdeelt u nu I/O-signalen draadloos en per tweedraadsleidingen in hetzelfde netwerk. I/O-mapping kan daarbij eenvoudig met het duimwieltje worden uitgevoerd.

Er zijn draadloze modulen leverbaar voor de frequentiebereiken 868 MHz, 900 MHz en 2,4 GHz alsmede een RS-485-kopstation.

Confstick voor een hogere netwerkveiligheid

Confstick  

De insteekbare Confstick maakt unieke netwerkadressering mogelijk

Met de Confstick realiseert u een unieke netwerkadressering voor een betrouwbaar parallelbedrijf van meerdere netwerken.

Dat wil zeggen dat u een unieke netwerk-ID vastlegt en verschillende RF-banden gebruikt.

Zo creëert u uw eigen veilige netwerk en kunt u de configuratiegegevens op een memorystick zetten en opslaan.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


Seriële dataoverdracht

Ervaar hoe u de instellingen voor seriële dataoverdracht aangeeft.


Uitgebreide configuratie

Ervaar hoe u de uitgebreide instellingen kunt aangeven en firmware-updates kunt uitvoeren.


Omvangrijke diagnosemogelijkheden

Ervaar hoe u draadloze stations alsmede netwerken kunt bewaken en gebeurtenissen kunt volgen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten