Terug naar het overzicht

Verbinders

Verbinders als crimpcontacten

De miljoenen keren beproefde crimpverbindingen worden in alle takken van industrie, automobieltechniek, luchtvaart, transportindustrie en bij medische apparatuur gebruikt.

Verbinders worden ook crimpcontacten genoemd. Ze zijn leverbaar in een groot aantal varianten en uitvoeringen. Crimpverbindingen worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: massieve/gedraaide verbinders resp. contacten worden als "gesloten" aangemerkt, de gestanste verbinders resp. contacten noemen we "open". In de elektrische installatie vallen deze crimpverbindingen onder het overkoepelende begrip "soldeervrije elektrische verbindingen".

De functie-omvang en testgegevens worden beschreven in de Europese norm DIN EN 60352-2. "Crimpen" is een aanpersproces om een of meerdere aders duurzaam met een contact te verbinden. Een gestripte ader wordt in de crimpzone van het contact gestoken en door een gedefinieerde persing verbonden. Hieruit ontstaat een duurzame en betrouwbare verbinding die niet losraakt.

De volgende hoofdgroepen definiëren de verschillende verbindertypen, met eeen breed spectrum aan dimensie en aderdoorsnedebereiken: gestanste contacten, gedraaide contacten, hardgesoldeerde crimpkabelschoenen, buis- en perskabelschoenen, stootverbindingen, geïsoleerde crimpkabelschoenen, stiftkabelschoenen, niet-geïsoleerde en geïsoleerde ringkabelschoenen, niet-geïsoleerde en geïsoleerde vorkkabelschoenen, niet-geïsoleerde en geïsoleerde vlakstekerhulzen en coax-CATV-connectoren.

Crimpprofielen

Voor gestanste contacten wordt hoofdzakelijk het B-crimpprofiel toegepast. Voor massieve gedraaide verbinders/contacten worden profielen met 4-doornpersing (4/8 indent), vierkant (square), ovaal, doorn-persing, dubbele doorn-persing, WM-persing, hexagonaal (hex) + doorn-persing en B-crimp toegepast.

Mechanische perstangen met ratelsysteem of hydraulisch bediend gereedschap met verschillende persprofielafmetingen en crimpprofielen verwerken doorsneden groter dan 10 mm². In elektrische, pneumatische en elektropneumatische crimpautomaten zijn, afhankelijk van het type automaat, vierkante profielen en 4-doornprofielen t/m 10 mm² ingebouwd. Voor grotere doorsneden, zoals voor laadconnectoren, wordt bovendien ook het B-crimpprofiel toegepast.