Terug naar het overzicht

Adereindhulzen

Verschillende adereindhulzen voor verschillende aderdoorsneden

De adereindhuls vormt een handig hulpmiddel bij de aderconfectie en aansluiting. Door hulzen te gebruiken wordt een eventueel splijten van de afzonderlijke litzendraden voorkomen, waardoor de aders effectief en vooral procesveilig verder kunnen worden verwerkt.

In DIN 46228 zijn adereindhulzen van 0,5 t/m 50 mm² gedefinieerd. Deze norm is onderverdeeld in vier delen:

  • Deel 1: kokervorm zonder kunststofhuls
  • Deel 2: crimpuitvoering met/zonder isolerend omhulsel
  • Deel 3: aderomsluitend zonder isolerend omhulsel
  • Deel 4: kokervorm met kunststofhuls

Behalve de geometrische afmetingen maken het materiaal, de doorsnedeafhankelijke kleur alsmede testgrondslagen deel uit van de norm. Daarnaast dienen de hulzen geschikt te zijn voor de opname van aders uit de klassen 2, 5 en 6. De doorsneden van de aders worden gedefinieerd aan de hand van de elektrische weerstandswaarden en niet, zoals bij hulzen, aan de hand van de geometrische afmetingen. Dit maakt dat er grote verschillen in doorsneden mogelijk zijn (zie onder het kopje Aders en kabels). Hierdoor bestaat er een bepaalde discrepantie tussen huls en ader. Crimpgereedschap van Phoenix Contact is echter dusdanig ontworpen dat deze capaciteitsverschillen worden gecompenseerd.

Naast de DIN-norm bestaat er een Franse norm voor adereindhulzen, de NF C 63-023. Met uitzondering van de kleur bij sommige doorsneden (zie matrix) is de NF-norm gebaseerd op de DIN-norm. Nieuw bij de normatieve basisprincipes voor adereindhulzen zijn de norm UL 486 F, alsmede de Canadese norm C22.2 NO. 291-14. Deze geharmoniseerde standaards zijn eveneens gebaseerd op de DIN-norm, maar gaan dieper in op de testmethodiek en de specifieke eisen (zie o.a. de tabel met trekweerstanden).

In UL 486 F zijn voor het eerst ook speciale hulzen zoals "TWIN" voor tweedraadsaansluitingen normatief vastgelegd. Voor een certificering volgens de eerder genoemde UL- en CSA-standaards zijn omvangrijke tests door de betreffende organisatie noodzakelijk. Niet alleen de hulzen worden getest en gecertificeerd, maar ook het complete systeem, bestaande uit crimpgereedschap en adereindhuls.

De belangrijkste voordelen van adereindhulzen:

  • verhoogde en langdurige bedrijfs- en contactzekerheid
  • tijdbesparende verdere verwerking (met name bij push-in-klemmen)
  • betrouwbare verbinding, ook bij meerdere keren opnieuw aansluiten
  • reduceren van kabelbreuken
  • eenvoudige doorsnedeherkenning
  • verhoogde trillingsbestendigheid
  • duurzaam lage overgangsweerstanden
  • bescherming van afzonderlijke litzendraden (met name bij schroefklemmen)
  • gelijkblijvende aansluitdruk bij schroefaansluitingen
Beschrijving Taal Stand
Tabel kleurcode [PDF, 37 KB] Engels 25.03.2017
Tabel aderuittrekkrachten per doorsnede [PDF, 34 KB] Engels 25.03.2017