Terug naar het overzicht

Aders comfortabel en eenvoudig knippen

Knippen van de ader of kabel

De procesketen van de kabelbewerking begint met het afkorten resp. knippen van de ader of kabel.

Een deskundige en duurzame bewerking van uiteenlopende aders en kabels qua afmetingen, vorm en isolatie is alleen te realiseren met kwaliteitsgereedschap. Een optimale hefboomoverbrenging waarborgt een geringe handbelasting bij maximaal uitgeoefende kracht op de snijvlakken.

Aders knippen volgens "schaarprincipe"

Aders knippen met een kabelschaar  

"schaarprincipe"

Dienen er aders en kabels in het bovenste doorsnedebereik t/m 1400 mm2 te worden geknipt, dan zijn kabelscharen met ratel de juiste keuze. De fijn-vertande ratel zorgt ook hier voor een minimum aan benodigde handkracht. Bij beide varianten van de directe en indirecte krachtoverbrenging ondersteunen speciaal gevormde snijgeometrieën een soepele bediening en zorgen deze voor een recht en braamvrij snijresultaat.

Aders knippen volgens het "klemprincipe"

Aders knippen volgens het  

"klemprincipe"

Het ongewild vervormen van de ader wordt hierdoor tegengegaan. Het eerder beschreven knippen, ook wel "schaarprincipe" genoemd, is onder het algemene begrip "snijden" in DIN 8588 opgenomen. Twee snijvlakken bewegen langs elkaar heen en knippen ("schaarprincipe") het materiaal met gladde randen. Het "klemprincipe" houdt in dat het materiaal door twee naar elkaar toe bewegende, wigvormige snijranden wordt afgeknipt. Er is bewust voor een grote en daardoor stabiele snijhoek van de randen gekozen. Naast de hardheid van het complete gereedschap wordt het snijbereik van de randen naderhand nogmaals inductief gehard. Alleen zo is het mogelijk om ook extreem harde materialen zoals bijv. pianodraad en verenstaal met een trekvastheid van max. 2300 N/mm2 zonder beschadiging van het gereedschap te knippen. Het "klemprincipe" is slechts beperkt geschikt voor het knippen van kabels en leidingen.