Terug naar het overzicht

Aders professioneel crimpen

Mechanisch samenvoegen van contact en ader

Onder het van oorsprong Engelse begrip crimpen wordt het mechanisch samenvoegen van contact en ader verstaan.

In de Duitse norm worden naast crimpen twee andere begrippen gehanteerd. Het type vervorming speelt hierbij een beslissende rol. Aan de hand van de contactsoorten wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • aanknijpen, voor geïsoleerde kabelschoenen
  • aanpersen, voor adereindhulzen, niet-geïsoleerde kabelschoenen, gedraaide contacten en overeenkomstig gesloten verbindingselementen.

Worden er bijv. vlakstekers verwerkt, dan spreekt men over crimpen. Om een betrouwbare verbinding tussen contact en ader te kunnen genereren, dient u enkele belangrijke punten in acht te nemen:

  • correcte voorbereiding van de ader
  • ader en contact zijn op elkaar afgestemd
  • juiste positionering van de ader in het contact
  • keuze van het juiste crimpgereedschap
  • ader en contact worden in het daarvoor bestemde persprofiel van de tang geplaatst.

Professionele crimptangen zijn in principe uitgevoerd met een ontgrendelbare afsluitpal. Deze ontgrendelt zodra de noodzakelijke persdruk is bereikt. Hierdoor is een te lage persdruk uitgesloten. Dit garandeert de gebruiker gelijkblijvende crimpresultaten met maximale trekweerstanden. Als er grotere aantallen contacten worden verwerkt, dan worden er vaak automatische of half-automatische crimpautomaten toegepast.

Voor de beoordeling van de crimpverbinding worden o.a. de normen DIN EN 60352-2 en 60999-1 geraadpleegd. Naast een aantal elektrische en mechanische tests vormen de aderuittrektests het beslissende criterium. Al het gereedschap van de serie CRIMPFOX-tangen van Phoenix Contact worden overeenkomstig de geldende normen afgesteld en getest. Met dit gereedschap worden duurzame en gasdichte crimpverbindingen gerealiseerd. Wij raden aan de crimpkwaliteit na elke 5000 cycli of eenmaal per jaar met behulp van geschikte en gekalibreerde testmiddelen te testen.

Uitleg bij crimptangen
1Nauwkeurig: exact geproduceerde persprofielen met symmetrische crimpvorm garanderen hoogwaardige crimpresultaten.
2Ergonomisch: de gewichtsverhouding is aangenaam in balans. De kunststoffen zijn zeer huidvriendelijk.
3Veilig: de speciale vormgeving van de handgreep en de antislip-kunststoffen voorkomen wegglijden uit de hand.
4Moeiteloos: door de geoptimaliseerde hefboomoverbrenging is de benodigde bedieningskracht met 30 procent gereduceerd.
5Comfortabel: ligt door de zeer kleine handgreepbreedte perfect in elke hand.
6Kracht-optimaliserend: een fixerend drukvlak verlaagt de benodigde krachtsinspanning.
7Veilig proces: een automatische doorsnede-aanpassing en de handmatig ontgrendelbare afsluitpal zorgen voor een veilig verloop van het crimpproces.
8Duurzaam: de toepassing van hoogkwalitatieve materiaalsoorten en componenten minimaliseert slijtage.
9Robuust: de speciale vormgeving van de kop biedt het gereedschap bescherming.