Thermisch afdruksysteem

Thermisch afdruksysteem

Intuïtief, compact, efficiënt

Snel afdrukken zonder veel moeite: het thermische afdruksysteem is in een handomdraai geïnstalleerd en eenvoudig te bedienen.

Terug naar Afdruk- en coderingssystemen

Categorieën

Zoeken in Thermisch afdruksysteem

Toon alle producten uit deze categorie

Met de thermische afdruksystemen bedrukt u snel en eenvoudig coderingsmaterialen. Daarbij verwerkt de THERMOMARK CARD 2.0 materialen in kaart- en matformaat. De THERMOMARK ROLL 2.0 brengt coderingen aan op rollen- en eindeloze formaten. De THERMOMARK ROLLMASTER is als industriële printer geschikt voor de verwerking van grote aantallen orders voor materiaalrollen in groot formaat.

In combinatie met de omvangrijke materiaalkeuze krijgt u zo een compleet, optimaal op elkaar afgestemd coderingssysteem voor alle applicaties.

Uw voordelen

  • Betrouwbaar door een beproefde printmethode alsmede een hoge beschikbaarheid
  • Servicevriendelijk door onderhoudsvrije werking
  • Hoge kwaliteit door duidelijk schriftbeeld, barcodes en teksten vanaf een hoogte van 1,6 mm
  • Compacte en robuuste apparaten

Mobiele thermische printer THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

De THERMOMARK PRIME is een unieke combinatie van beproefde, betrouwbare printtechniek, een complete, geïntegreerde coderingssoftware en een langdurige, van het lichtnet onafhankelijke energievoorziening. De THERMOMARK PRIME is uw draagbare, mobiele coderingscentrum. Touchscreen, gesloten druklinten en een verwisselbare accu maken de bediening van de printer direct op locatie eenvoudiger voor u.

  • eenvoudige gegevensinvoer dankzij geïntegreerde coderingssoftware
  • een bedrijfstijd van maximaal zeven uur door het krachtige accupack
  • eenvoudige verwisseling van materiaal en druklint in minder dan tien seconden
  • breed materiaalprogramma met meer dan 600 verschillende soorten coderingen, voor het coderen van de meest uiteenlopende applicaties
  • Automatische druklint-, magazijn- en materiaalherkenning voorkomt misdrukken

THERMOMARK CARD 2.0 voor kaartformaten

THERMOMARK CARD 2.0 van Phoenix Contact bedrukt kaartformaten voor het markeren van klemmen, aders en kabels alsmede apparaten  

THERMOMARK CARD 2.0 bedrukt kunststof schildjes

De THERMOMARK CARD 2.0 is de efficiënte oplossing voor het bedrukken van kunststof schildjes in kaart- en matformaat. De bediening en installatie van de compacte printer zijn moeiteloos. Met de plannings- en coderingssoftware PROJECT complete of de MARKING system app stuurt u de THERMOMARK CARD 2.0 direct aan om uw opdrachten te realiseren. De beproefde technologie van het thermisch printen biedt u hierbij een hoge efficiëntie en een vrijwel onderhoudsvrij gebruik.

  • Hoogwaardige markering, gecombineerd met een snelle verwerking
  • Eenvoudige bediening
  • Ongecompliceerde integratie in bestaande IT-structuren
  • Intuïtieve aansturing met de coderingssoftware PROJECT complete of de MARKING system app van Phoenix Contact
  • Onderhoudsvrije werking

THERMOMARK ROLL 2.0 voor rol- en eindeloze formaten

THERMOMARK ROLL 2.0 van Phoenix Contact bedrukt rol- en eindeloze formaten voor het coderen van klemmen, aders en kabels alsmede apparaten.  

THERMOMARK ROLL 2.0 bedrukt rol- en eindeloze formaten

De THERMOMARK ROLL 2.0 bedrukt etiketten en crimpslangen in rol- en eindeloos formaat voor toepassingen in de klemmen-, ader-, kabel-, en apparatencodering.

  • Hoogwaardige markering, gecombineerd met een snelle verwerking
  • Onderhoudsvrije werking met beproefde druktechnologie via thermische overdracht
  • Intuïtieve aansturing met de coderingssoftware PROJECT complete of de MARKING system app van Phoenix Contact
  • Voor alle etiketten en crimpslangen
  • Eenvoudig bedieningsconcept met ongecompliceerde touchscreen-invoer
  • USB- en Ethernet-aansluitingen

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


Goede argumenten voor de THERMOMARK CARD

Maak kennis met de THERMOMARK CARD!


Goede argumenten voor de THERMOMARK ROLL

Maak kennis met de THERMOMARK ROLL!


Goede argumenten voor de THERMOMARK ROLLMASTER

Maak kennis met de THERMOMARK ROLLMASTER!