Thermische apparatenbeveiligingsschakelaars

Beveiliging bij overbelasting

Beveiliging bij overbelasting

Zo smal als platte zekeringen maar weer ingeschakeld met slechts één handgreep.

Terug naar Apparatenbeveiligingsschakelaars

Categorieën

Zoeken in Thermische apparatenbeveiligingsschakelaars

Toon alle producten uit deze categorie

Onze thermische apparatenbeveiligingsschakelaars bieden uw inductieve gebruikers optimale beveiliging tegen overbelasting in stroomverdelingssystemen. De geïntegreerde schakelfunctie van de apparatenbeveiligingsschakelaars maakt direct herinschakelen mogelijk en minimaliseert daarmee stilstandtijden van uw installatie.

Uw voordelen

  • geschikt voor alle vlakke zekeringen dankzij genormeerde steekcontacten
  • kortere stilstandtijden door direct herinschakelen na het aanspreken
  • ruimtebesparende installatie dankzij de smalle bouwvorm

Functie en uitvoering

Thermische apparatenbeveiligingsschakelaar TCP  

Thermische apparatenbeveiligingsschakelaar

Thermische apparatenbeveiligingsschakelaars worden doorgaans via een bimetaalstrip geactiveerd. In geval van storing wordt het bimetaal warm en wordt het stroomcircuit gescheiden.

Hoe hoger de overbelasting, hoe sneller de thermische apparatenbeveiligingsschakelaar reageert.

De apparaten kunnen te allen tijde weer worden ingeschakeld. Thermische apparatenbeveiligingsschakelaars zijn leverbaar in steekbare uitvoeringen.

Toepassingsgebieden

Thermische apparatenbeveiligingsschakelaars TCP in de schakelkast  

Thermische apparatenbeveiligingsschakelaars in de schakelkast

Typische toepassingsgebieden voor thermische apparatenbeveiligingsschakelaars zijn sensoren en actoren in installaties.

Daaronder vallen onder andere: motoren, verwarmingselementen en ventilatoren, apparaten met een hoge aanloopstroom.

De spanningsbereiken van thermische apparatenbeveiligingsschakelaars liggen bij maximaal 250 V AC of 65 V DC.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Beveiligingsmodulen – Apparatenbeveiligingsschakelaars

Service


Apparatenbeveiligings-schakelaars

Selectieve beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting