Overspanningsbeveiliging bewaken en testen

ImpulseCheck en CHECKMASTER 2

Eerder weten of er iets mis is

Of het nu cloudgebaseerd en realtime of handmatig is, onze oplossingen voor een hogere beschikbaarheid van de installatie weten te overtuigen.

Terug naar Overspanningsbeveiliging en ontstoorfilters

Categorieën

Zoeken in Testapparaat voor overspanningsbeveiligingsmodulen

Toon alle producten uit deze categorie

Overspanningen belasten elektrische installaties en de bijbehorende beveiligingsmodulen. Zorg dat u vroegtijdig op de hoogte bent van de toestand van uw installatie en de overspanningsbeveiliging, voordat er sprake is van uitval.

Uw voordelen

  • herkenning van de actuele status (state of health) van de overspanningsbeveiligingsmodulen door voorzorgscontrole
  • hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaard: dankzij een automatische aanpassing van de testalgoritmen en de update-functie altijd de nieuwste versie
  • benutting van digitale meerwaarden en services met de ImpulseCheck

Blik binnenin de installatie

ImpulseCheck met vier sensorkabels  

ImpulseCheck bewaakt max. vier aders op een overspanningsbeveiligingsmodule

ImpulseCheck is het eerste intelligente assistentiesysteem ter wereld voor overspanningsbeveiliging op het gebied van netbeveiliging. De module geeft u de mogelijkheid om per cloud-koppeling de state of health van elke afzonderlijke beveiligingsmodule te herkennen en biedt u daarnaast nieuwe digitale services.

De daadwerkelijke belasting van de overspanningsbeveiligingsmodulen wordt gemeten en zodoende ook van de installatie. Daardoor wordt uitval voorspelbaar en kunnen onderhoudswerkzaamheden effectiever worden gepland.

Hoe de ImpulseCheck functioneert

ImpulseCheck met vier sensorkabels  

Bewaakte combi-afleider met ImpulseCheck

ImpulseCheck bewaakt de actieve aders van uw installatie op de SPD continu. Daarbij worden zowel stootstromen als hoogfrequente spanningsimpulsen gedetecteerd. De gemeten waarden worden doorgegeven naar de PROFICLOUD en aan de hand van de opgeslagen modellen van de Phoenix Contact-overspanningsbeveiligingsmodulen (SPD's) geïnterpreteerd en geanalyseerd.

ImpulseCheck telt niet alleen de verschillende impulsen, maar analyseert de afzonderlijke gebeurtenissen wat betreft amplitude, lading en specifieke energie.

U krijgt direct de daadwerkelijke belasting van de installatie en de actuele status (state of health) van de afzonderlijke beveiligingsstekers te zien. Dankzij de koppeling met de PROFICLOUD kan de informatie in elke webbrowser worden weergegeven. Bovendien worden verschillende gebeurtenissen, bijv. de statusverandering van een beveiligingssteker, door het systeem aan u doorgegeven door middel van een push-bericht. Daardoor kunt u maatregelen nemen voordat een SPD uitvalt.

ImpulsCheck of CHECKMASTER – de keuze

ImpulseCheck bewaakt de actieve aders van de voedingskabels. Ook zonder geïnstalleerde overspanningsbeveiliging worden de impulsen gemeten en kunnen conclusies worden getrokken over de belasting van de installatie. Voor de innovatieve en geautomatiseerde berekening van de state of health van uw overspanningsbeveiligingsmodulen is ImpulseCheck de beste keuze. Het assistentiesysteem bewaakt overspanningsbeveiligingsmodulen voor de voeding van Type 1 en 2.

De CHECKMASTER 2 is daarentegen een testapparaat voor vrijwel alle steekbare overspanningsbeveiligingsmodulen van Phoenix Contact. Met de CHECKMASTER 2 test u handmatig de stekers voor overspanningsbeveiliging voor de voeding, de M&R-techniek en de datatechniek.

Regelmatige controle voor een betrouwbare overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiligingstestapparaat CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: testapparaat voor verschillende bouwvormen en schakelingen

Overeenkomstig IEC 62305-3 dienen overspanningsbeveiligingsmodulen regelmatig te worden getest. Bovendien schrijft de norm het begrijpelijk documenteren van de testwaarden voor.

ImpulseCheck bewaakt de afleiders realtime; de actuele status kan voor documentatiedoeleinden op elk moment met een druk op de knop worden geëxporteerd of afgedrukt.

Het testen met de CHECKMASTER 2 moet handmatig worden uitgevoerd.

  • De stekers van de SPD's worden in de daarvoor bestemde testcassette gestoekn.
  • De eigenlijke test wordt automatisch uitgevoerd.
  • De CHECKMASTER 2 slaat alle testresultaten in het interne geheugen op.
  • Het uitvoeren van de testwaarden kan direct plaatsvinden of op een later tijdstip.
  • Het testprotocol bevat de artikelbenaming en het resultaat van de test met datum en tijd.

Eenvoudig identificeren van de testexemplaren dankzij barcodescanner in de CHECKMASTER 2

Barcodescanner  

Eenvoudig identificeren van de testexemplaren dankzij barcodescanner

De CHECKMASTER controleert overspanningsbeveiligingsmodulen van Phoenix Contact op hun specifieke elektrische eigenschappen. Het overnemen van artikelnummers gebeurt foutloos met de barcode-scanner.
Het testexemplaar wordt eenvoudig in de desbetreffende testadapter gestoken. Als het type met de scanner wordt geregistreerd, wordt het testen automatisch bij het insteken gestart.
Als alternatief kan het artikelnummer van het testexemplaar via het touchpanel worden ingevoerd nadat het in de testadapter is geplaatst.

Testresultaat  

  • Status 1: in orde
  • Status 2: tolerantiegrens bereikt
  • Status 3: overbelast, uitwisselen noodzakelijk

Tolerantiegrens bereikt – vervanging aanbevolen

Meldt de CHECKMASTER "Tolerantiegrens bereikt", dan werd de overspanningsbeveiliging in het verleden al meerdere keren belast. De overspanningsbeveiligingsmodule functioneert weliswaar nog, maar dient in het kader van preventief onderhoud te worden vervangen.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging en ontstoorfilters

Service


ImpulseCheck

Het vroegtijdige waarschuwingssysteem voor de schakelkast.