Terug naar het overzicht

Bedraden met systeem

Het bedraden van de periferie met afzonderlijke aders kost veel tijd. Bovendien zijn fouten en het langdurig opsporen van fouten niet uit te sluiten. Ter verduidelijking hebben wij voor u een vergelijking gemaakt van de traditionele bedrading – met afzonderlijke aders – ten opzichte van de systeembekabeling.

Bedrading met afzonderlijke aders

Traditionele bekabeling met afzonderlijke aders  

Traditionele bekabeling met afzonderlijke aders

De traditionele bedrading met afzonderlijke aders is complex opgebouwd:
Er wordt een groot aantal afzonderlijke aders per periferiemoduul aangesloten.

Dat heeft tot gevolg:

  • elke afzonderlijk aangesloten ader is een potentiële bron van fouten
  • de kabelbundels zijn onoverzichtelijk
  • Het opsporen van fouten is lastig

Bedrading met systeemcomponenten

Systeembekabeling VARIOFACE  

Systeembekabeling VARIOFACE

Vergeleken met de bedrading van afzonderlijke aders bedraagt de tijdbesparing bij de VARIOFACE-systeembekabeling van Phoenix Contact 90 % of meer.

Dat heeft tot gevolg:

  • systeembekabeling is veilig, snel en foutloos

Bovendien:

  • de systeembekabeling van Phoenix Contact is professioneel uitgevoerd
    • frontadapters met gesloten systeemkabels
    • compacte interfacemodulen van de nieuwste generatie

Terug naar het overzicht
Meer informatie

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Systeembekabeling voor besturingen