Besturingsspecifieke systeembekabeling

Insteken en klaar

Snel, betrouwbaar en foutloos aansluiten

VARIOFACE-systeembekabeling verbindt de besturing met het veld – eenvoudig en foutloos.

Terug naar Systeembekabeling voor besturingen

Categorieën

  • Productlijst frontadapters
    Frontadapters voor besturingen

    Er zijn frontadapters voor verschillende besturingen leverbaar. De koppeling vindt plaats via systeemkabels.

  • Productlijst kabels
    Systeemkabels voor besturingen

    Systeemkabels voor de verbinding tussen besturing en interfacemoduul. De kabels zijn leverbaar in variabele lengten.

Zoeken in Besturingsspecifieke systeembekabeling

Toon alle producten uit deze categorie

De VARIOFACE-systeembekabeling is een bedradingsconcept dat speciaal werd ontwikkeld voor de aansluiting op I/O-modulen van diverse automatiseringsmodulen. In plaats van de traditionele bewerkelijke en foutgevoelige afzonderlijke bedrading worden hier steekbare componenten toegepast. Daardoor profiteert u van een snelle, overzichtelijke en foutloze bedrading.

Uw voordelen

  • uiterst veelzijdig: keuze uit diverse functies zoals relais, solid-state-relais of doorgaande aansluiting
  • individuele opbouw door interfacemodulen in 1-, 2- of 3-draads aansluittechniek
  • flexibel – aansluiten met schroef-, veerdruk- of push-in-aansluittechniek
  • snelle, foutloze en uniforme aansluiting door voorgeconfectioneerde systeemkabels
  • eenvoudige engineering met engineering crosslist of online-selector

Het systeem in één oogopslag

Componenten van het systeem  

VARIOFACE-systeembekabeling met steekbare componenten

De VARIOFACE-systeembekabeling bestaat uit de volgende componenten:

1) Frontadapter

Rangeert de signalen, zodat de bewerkelijke aansluiting van afzonderlijke aders niet meer nodig is. Deze wordt eenvoudigweg op de bijpassende I/O-kaart van de besturing gestoken. Er zijn oplossingen leverbaar voor de volgende besturingsfabrikanten: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc,  Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

2) Systeemkabel

Via een voorgeconfectioneerde systeemkabel worden de signalen van de besturing naar het moduul doorgegeven. Ze zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen (lengte, pooltal en afscherming).

3) Modulen

Het moduul geeft de besturings- en veldsignalen door. Profiteer ook hier van het zeer diverse aanbod in het productenprogramma. De modulen zijn leverbaar met verschillende aansluittechnieken, bouwbreedten en functies.

Traditionele bedrading met afzonderlijke aders in vergelijking met systeembekabeling

Bedrading met afzonderlijke aders  

Traditionele bekabeling met afzonderlijke aders

Traditionele bedrading met afzonderlijke aders

Het bedraden van de periferie met afzonderlijke aders kost veel tijd en is foutgevoelig.

Kenmerken:

  • tijdrovend, want veel afzonderlijke bewerkingsstappen nodig zoals op maat knippen, strippen, coderen, crimpen en aansluiten van de aders
  • elke afzonderlijk aangesloten ader is een potentiële bron van fouten
  • de kabelbundels zijn onoverzichtelijk
  • moeizaam opsporen van fouten
  • maximale flexibiliteit door afzonderlijke aders
Systeembekabeling  

VARIOFACE-systeembekabeling

VARIOFACE-systeembekabeling

De systeembekabeling is een op elkaar afgestemd bedradingsconcept, bestaande uit frontadapter, systeemkabel en moduul.

Kenmerken:

  • steekbare componenten maken een snelle en foutloze aansluiting mogelijk
  • 90 % tijdbesparing in vergelijking met de traditionele aansluiting met afzonderlijke aders

Besturingsspecifieke systeembekabeling voor signaal- en energie-aansluiting

VIP-Power Cabling  

VIP-Power Cabling met aan veldzijde aansluiting op het aansluitklemmenprogramma

Koppel met de universele frontadapters VIP-Power Cabling alle signaalsoorten via plug-and-play aan uw modulen van de SIMATIC S7-300-besturing. De adaptervarianten met COMBI-connector of open kabeluiteinde zijn geschikt voor signaal- en energie-aansluiting. Realiseer op betrouwbare en flexibele wijze toepassingen met verschillende schakeleisen. Door aan veldzijde aan te sluiten op het aansluitklemmenprogramma CLIPLINE complete profiteert u bovendien van de volledige functionaliteit van de aansluitklem.

Besturingsspecifieke systeembekabeling met PLC-V8-adapter

PLC-INTERFACE met systeembekabelingsadapter  

Modulair relaissysteem met systeemaansluiting

Met de systeembekabelingsadapter kunnen relaismodulen snel en foutloos op het besturingsniveau worden aangesloten. Bij de oplossing worden de producteigenschappen van PLC-INTERFACE en die van VARIOFACE-systeembekabeling met elkaar gecombineerd. Met het in- en uitgangsmoduul wordt dankzij de modulaire opbouw een kanaalspecifieke montage in afhankelijkheid van de benodigde schakeling mogelijk.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Systeembekabeling voor besturingen

Service


VARIOFACE-systeembekabeling

Eigenschappen en voordelen van VARIOFACE-systeembekabeling.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten