Terug naar het overzicht

Varistorgebaseerde Type 1-overspanningsbeveiliging

Hebt u een overspanningsbeveiliging nodig voor bliksembeveiligingsklassen III en IV? VALVETRAB MS-T1/T2 voldoet aan deze eisen zonder verdere risicoanalyse.

Hoog afleidvermogen

VALVETRAB MS-T1/T2 is gebaseerd op varistors en heeft een hoog afleidvermogen bij geringe restspanning. Gebruik de beveiliging om te kunnen voldoen aan de eisen volgens bliksembeveiligingsklassen III en IV.

  • Het bliksemstroom-afleidvermogen bedraagt 12,5 kA per kanaal.
  • Kies uit een compleet productenprogramma voor 5-, 4- en 3-draadssystemen.
  • U kunt de beveiliging wereldwijd toepassen, ook bij een instabiele voeding met sterke netwerkschommelingen. Daarvoor zorgt de hoge continue spanning van 335 V AC resp. 175 V AC.
  • De éénhand-stekervergrendeling zorgt voor stevigheid bij sterke trillingen.
  • Periodieke controles van de overspanningsbeveiligingsmodulen voert u snel en eenvoudig uit met de CHECKMASTER, het testapparaat voor afleiders van Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de gebouweninstallatie

Service

Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Leermodule over overspanningsbeveiliging voor de voeding.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten