Terug naar het overzicht

Twee beveiligingen, één moduul – gecombineerde bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging

FLASHTRAB SEC T1+T2 combineert bliksemstroomafleider Type 1 en overspanningsbeveiliging Type 2 in slechts één moduul.

De best mogelijke combinatie

Gecombineerde overspanningsbeveiliging FLASHTRAB SEC T1+T2 van Phoenix Contact  

Gecombineerde overspanningsbeveiliging FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 zijn volledig steekbare, netvolgstroomvrije bliksemstroomafleiders Type 1 en krachtige, volwaardige overspanningsbeveiligingsmodulen Type 2 voor de voeding in één.

Het resultaat is een beveiligingsmoduul dat optimaal gecoördineerd is en eenvoudig kan worden gepland en geïnstalleerd.

Daarmee is dit beveiligingsmoduul ideaal voor omgevingen met veel schakelingen. De bliksemstroomafleider Type 1 zorgt voor een veilige beheersing van hoge ladingen van bliksemstromen. De overspanningsbeveiliging Type 2 zorgt voor een betrouwbare dynamische begrenzing van overspanningen.

Het beveiligingsmoduul kan voorzekeringsvrij tot een nominale stroom van de hoofdzekering van 315 A worden toegepast.

Hoge bedrijfsspanning maakt een wereldwijde toepassing mogelijk

Diagram toepassingsbereik FLT-SEC T1+T2  

Toepassingsbereik van de FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 voldoet aan de hoogste eisen van bliksembeveiligingsklasse I volgens de internationale norm IEC 62305-1.

Dat betekent voor u: uw apparaten zijn veilig beschermd tegen bliksemstroom tot 200.000 A.

Door de hoge bedrijfsspanning van 350 V AC kunt u de afleiders wereldwijd inzetten, ook bij een instabiele voeding met sterke schommelingen van de netspanning.

Het beveiligingsniveau van de afleidercombinatie ligt in elk geval onder 1,5 kV.

 

Legenda:

UC= maximale continue spanning
UTOV= TOV-eis volgens IEC 61643-1
UN= nominale spanning

Insteken en uittrekken

FLASHTRAB FLT-SEC T1+T2: steekbare afleiders van Phoenix Contact  

Volledig steekbare afleiders

Een groot voordeel van FLASHTRAB SEC T1+T2: alle afleiders zijn volledig steekbaar, inclusief de N-PE-vonkbrug.

  • Trek de stekers er eenvoudigweg uit voor isolatiemetingen. Het bewerkelijke losnemen en weer aansluiten komt te vervallen.
  • Bij onverwachte overbelastingen van afzonderlijke beveiligingsstekers, bijvoorbeeld door extreem energierijke blikseminslagen, kunt u de desbetreffende steker snel en voordelig vervangen.
  • Periodieke controles van de overspanningsbeveiligingsmodulen voert u snel en eenvoudig uit met het testapparaat CHECKMASTER 2.

 

Aansluiten en coderen

FLASHTRAB SEC T1+T2: draaibare afleider van Phoenix Contact  

Afleider 180° draaibaar

FLASHTRAB SEC T1+T2 is symmetrisch opgebouwd. Daardoor zijn de basiselementen en stekers 180° draaibaar.

Voor u betekent dit:

  • De installatie is bijzonder eenvoudig.
  • De aansluitingen zitten altijd aan de juiste zijde, of de aansluitleidingen nu van bovenaf of van onderaf komen.
  • De kabellengten zijn minimaal.
  • Het royale coderingsvlak is altijd goed leesbaar.

De tweevoudige aansluitingen per kanaal maken een V-vormige bedrading mogelijk.

Comfortabel bewaken

Veilige signalering bij FLASHTRAB SEC T1+T2 van Phoenix Contact  

Signalering direct op de steker

De bedrijfsstatus van alle beveiligingscircuits van FLASHTRAB SEC T1+T2 wordt bewaakt.

In geval van storing worden de L-N-stekers thermisch gescheiden. De duidelijk zichtbare signalering vindt direct op het moduul plaats, zonder energieverbruik.

Tegelijkertijd werkt de bewaking met een potentiaalvrij wisselcontact. Hierdoor kan een servicevriendelijke afstandsmelding worden gerealiseerd.

Dat betekent voor u: laat de toestand van de afleiders daar weergeven waar het u het best uitkomt.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de gebouweninstallatie

Service

Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Leermodule over overspanningsbeveiliging voor de voeding.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten