Terug naar het overzicht

Beveiligingsadapter voor de contactdoos

Wilt u uw gevoelige apparatuur beveiligen? Dan hebt u een apparaatbeveiliging Type 3 als laatste beveiligingstrap nodig. Belangrijke voorwaarde: er moet al een overspanningsbeveiliging in de onderverdeling geïnstalleerd zijn.

Naderhand installeren in bestaande installaties

Beveiligingsadapter met geïntegreerde apparaatbeveiliging Type 3  

Eenvoudig uitbreiden met MAINTRAB-beveiligingsadapters

Apparaatbeveiliging Type 3 begrenst overspanningen op waarden die ook gevoelige eindapparaten nog veilig aankunnen.

De montage is zo eenvoudig als maar kan: u steekt de beveiligingsadapter MAINTRAB in de contactdoos en dan de netsteker van het te beveiligen apparaat in de MAINTRAB. Alle daarop aangesloten eindapparaten hebben de best mogelijke beveiliging.

MAINTRAB met interfacebeveiliging slaat twee vliegen in één klap:
met een enkele beveiligingsadapter beveiligt u de voeding en tegelijkertijd nog een andere interface tegen overspanningen.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de gebouweninstallatie

Service

Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Leermodule over overspanningsbeveiliging voor de voeding.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten