Terug naar het overzicht

Bliksemstroomafleider Type 1 met geïntegreerde voorzekering

Ruimte- en tijdbesparend in de installatie

Detailtekening FLT-SEC-HYBRID  

Opbouw van de FLASHTRAB-SEC-HYBRID

FLASHTRAB-SEC-HYBRID combineert de krachtige, netvolgstroomvrije vonkbrug met Safe Energy Control-technologie met een stootstroomvaste afleidervoorzekering in één steker. Het resultaat is een bliksemstroomafleider Type 1 die in installaties met een nominale stroom van de hoofdzekering van meer dan 315 A zonder verdere voorzekering kan worden toegepast.

De voordelen zijn duidelijk: u bespaart ruimte in de schakelkast, tijd bij het installeren en kosten, omdat er geen afzonderlijke voorzekering nodig is en aangesloten hoeft te worden.

Insteken en uittrekken

Uitgetrokken FLASHTRAB-SEC-HYBRID - 0062258  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID met push/pull-vergrendeling

De nieuwe push/pull-vergrendeling van de FLASHTRAB-SEC-HYBRID maakt ook het insteken en uittrekken van een steker van deze grootte zeer eenvoudig. Een steker zit in ingestoken toestand trillingsbestendig vergrendeld in het basiselement.

De steekbaarheid biedt de volgende voordelen:

  • Trek de stekers er eenvoudigweg uit voor isolatiemetingen. Het bewerkelijke losnemen en weer aansluiten komt te vervallen.
  • Bij onverwachte overbelastingen van afzonderlijke beveiligingsstekers, bijvoorbeeld door extreem hoge overspanningen, kunt u de desbetreffende steker snel en voordelig vervangen.
  • Periodieke controles van de overspanningsbeveiligingsmodulen voert u snel en eenvoudig uit met het testapparaat CHECKMASTER 2.

Comfortabel bewaken

Staande FLASHTRAB-SEC-HYBRID  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID met coderingsvlak en signalering

De bedrijfsstatus van de hybride afleider wordt permanent bewaakt. Dit geldt zowel voor de netvolgstroomvrije vonkbrug als voor de geïntegreerde zekering. In geval van storing wordt de steker thermisch gescheiden. Een duidelijk zichtbare signalering vindt direct op het moduul plaats. Tegelijkertijd werkt de bewaking met een potentiaalvrij wisselcontact. Hierdoor kan een servicevriendelijke afstandsmelding worden gerealiseerd. Daarnaast zorgt het royale coderingsvlak van de beveiligingsmodulen voor een nauwkeurige identificatie ter plaatse.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de gebouweninstallatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten