Terug naar het overzicht

Krachtig en smal – overspanningsbeveiliging Type 2

Een overspanningsbeveiliging Type 2 zou in geen enkele onderverdeling mogen ontbreken. Pas daarmee bereikt u een effectieve beveiliging.

Spanningspieken begrenzen

Overspanningsbeveiliging Type 2 in de onderverdeling  

Overspanningsbeveiliging Type 2 in de onderverdeling

VALVETRAB SEC is met een bouwbreedte van slechts 12 mm per kanaal de smalste Type 2-overspanningsbeveiliging ter wereld. Op een bouwbreedte van slechts 48 mm realiseert u een uitstekende beveiliging tegen overspanningen in 5-draadssystemen.

De afleider biedt een beveiligingsniveau van 1,5 kV en voldoet daarmee ook aan de eisen voor een apparaatbeveiliging Type 3. VALVETRAB SEC begrenst spanningspieken zodanig, dat machines, installaties en huishoudelijke apparaten niet meer beschadigd raken.

Bij industriële en gebouweninstallaties met extern bliksemstroombeveiligingssysteem is de overspanningsbeveiliging Type 2 de tweede beveiligingstrap na de bliksemstroomafleiders Type 1. Het overspanningsbeveiligingsmoduul zorgt voor beheersing van kortsluitstromen tot 50 kA en kan zonder voorzekering tot een nominale stroom van de hoofdzekering van 315 A worden toegepast.

Hoge bedrijfsspanning maakt een wereldwijde toepassing mogelijk

Diagram toepassingsbereik VAL-SEC-T2  

Toepassingsbereik van VALVETRAB SEC

Door de hoge bedrijfsspanning van 350 V AC kunt u de afleiders VALVETRAB SEC wereldwijd inzetten, ook bij een instabiele voeding met sterke schommelingen van de netspanning.
Het beveiligingsniveau van de afleidercombinatie ligt in elk geval onder 1,5 kV.

 

Legenda:

UC= max. bedrijfsspanning
UTOV= TOV-eis volgens IEC 61643-1
UN= nominale spanning

Aansluiten en coderen

Draaibare basiselementen en stekers bij VALVETRAB SEC van Phoenix Contact  

Basiselementen en stekers zijn draaibaar.

VALVETRAB SEC is symmetrisch opgebouwd. Daardoor zijn de basiselementen en stekers 180° draaibaar.
 

Voor u betekent dit:

  • De installatie is bijzonder eenvoudig.
  • De aansluitingen zitten altijd aan de juiste zijde, of de aansluitleidingen nu van bovenaf of van onderaf komen.
  • De kabellengten zijn minimaal.
  • Het royale coderingsvlak is altijd goed leesbaar.

De tweevoudige aansluitingen per kanaal maken een V-vormige bedrading mogelijk.

Insteken en uittrekken

VALVETRAB SEC is volledig steekbaar  

VALVETRAB SEC is volledig steekbaar

Een groot voordeel van VALVETRAB SEC: alle afleiders zijn volledig steekbaar, inclusief de N-PE-vonkbrug.

  • Trek de stekers er eenvoudigweg uit voor isolatiemetingen. Het bewerkelijke losnemen en weer aansluiten komt te vervallen.
  • Bij onverwachte overbelastingen van afzonderlijke beveiligingsstekers, bijvoorbeeld door extreem hoge overspanningen, kunt u de desbetreffende steker snel en voordelig vervangen.
  • Periodieke controles van de overspanningsbeveiligingsmodulen voert u snel en eenvoudig uit met het testapparaat CHECKMASTER 2.

Comfortabel bewaken

Statusindicatie bij VALVETRAB SEC van Phoenix Contact  

Mechanische statusindicatie op de beveiligingssteker

De bedrijfsstatus van alle beveiligingscircuits van VALVETRAB SEC wordt bewaakt.

In geval van storing worden de L-N-stekers thermisch gescheiden. De duidelijk zichtbare signalering vindt direct op het moduul plaats, zonder energieverbruik.

Tegelijkertijd werkt de bewaking met een potentiaalvrij wisselcontact. Hierdoor kan een servicevriendelijke afstandsmelding worden gerealiseerd.

Dat betekent voor u: laat de toestand van de afleiders daar weergeven waar het u het best uitkomt.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de gebouweninstallatie

Service

Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Leermodule over overspanningsbeveiliging voor de voeding.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten