Stapelbare energieverdeling

Stapelbare energieverdeling

Compacte energieverdeling

Flexibele voeding van uw installatie in compacte bouwvorm.

Terug naar Connectoren

Categorieën

Zoeken in Stapelbare energieverdeling

Toon alle producten uit deze categorie

Moet u de energievoorziening van uw installatie uitbreiden op een zeer kleine ruimte? – Gebruik daarvoor de stabiele en stapelbare DUPLICON-connectoren van Phoenix Contact.

Uw voordelen

  • hoge veiligheid door beschermklasse IP67 en onderdrukking van elektromagnetische storingen
  • flexibel uitbreiden van de installatie door stapelbare behuizingen
  • een volledig rangeerniveau uitsparen door een directe printplaataansluiting
  • flexibele aansluitrichting van de kabel dankzij vierkante bouwvorm van de behuizingen

Stapelen – maar met systeem

Systeemopbouw DUPLICON  

Systeemopbouw DUPLICON

Blijf flexibel: gebruik de voordelen van het stapelbare systeem DUPLICON. Met slechts enkele componenten is het zeer praktisch en eenvoudig samen te stellen.

  • printplaatcontactblok – voeding direct van de printplaat naar meerdere connectoren
  • robuuste aanbouwbehuizingen – ook voor de opname van meerdere stapelbehuizingen
  • stapelbaar contactblok – met schroefaansluiting voor aderdoorsneden van 0,2 mm² tot 4 mm² (aderdoorsneden tot 6 mm² zonder adereindhuls)
  • stapelbehuizing – kabelaansluitingen in drie richtingen dankzij de vierkante bouwvorm
  • afneembare beschermkap – controleer de voeding van uw installatie ook in gemonteerde toestand

Breid uw bestaande installatie in slechts enkele minuten uit: beschermkap verwijderen – overige connectoren aanbrengen – klaar!

Contactblokken

Contactblokken DUPLICON  

Contactblokken DUPLICON

Met stapelbare contactblokken creëert u talrijke toepassingen. Daarbij zijn modulaire contactblokken vooral geschikt voor aandrijvingen.

  • Door de vierkante bouwvorm van de behuizingen is de aansluitrichting van de kabels flexibel.
  • De absoluut trillingsbestendige vergrendelingsbeugels weerstaan de zwaarste omstandigheden.
  • Er wordt aan de eisen van de spoorwegnorm EN 50155 voldaan.
  • De metalen bevestigingsramen zijn uitgevoerd met voorijlende PE-contacten en kunnen tot drie modulaire contactblokken uit het standaardprogramma opnemen.
  • De behuizingen zijn voorzien van één of twee kabelingangen in diverse afmetingen, afhankelijk van het type kabelinvoer.

 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Stapelbare energieverdeling

Ruimtebesparende en flexibele energieverdeling.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten