Terug naar het overzicht

Kabelgeleiding

Kabelgeleiding met hybridekabels

Kabelgeleiding met hybridekabels  

Kabelgeleiding met hybridekabels

De eenvoudigste wijze is de invoer van één kabel per stapelbehuizing. Met behulp van een M25-uitbreidingswartel kunt u kabels met een diameter tot 21 mm aansluiten.

Kabelgeleiding met gescheiden kabels

Kabelgeleiding met gescheiden kabels  

Kabelgeleiding met gescheiden kabels

Comfortabel meerdere kabels invoeren: met kabelwartels met twee boringen kunt u dunne voedings- en 24 V-kabels gescheiden in één stapelbehuizing invoeren.

Kabelgeleiding met tegenover elkaar geplaatste kabels

Kabelgeleiding met tegenover elkaar geplaatste kabels  

Kabelgeleiding met tegenover elkaar geplaatste kabels

Kabels met een grote doorsnede kunt u comfortabel in de behuizingen met twee kabelingangen invoeren. Nu kunt u bijvoorbeeld een voedingskabel combineren met een AS-interface-kabel of een Profibus-kabel.


Terug naar het overzicht
Stapelbare energieverdeling