Isolerende vonkbrug

Bliksembeveiliging voor de pipeline

Bliksembeveiliging voor de pipeline

Beveilig uw isolatieflens tegen schade door overspanningen.

Terug naar Overspanningsbeveiliging en ontstoorfilters

Categorieën

Zoeken in Isolerende vonkbrug

Toon alle producten uit deze categorie

Voorkom uitval, stilstandtijden of zelfs lekkage van pipelines en beveilig de gevoelige isolatieflens tegen overslag. De isolerende vonkbrug leidt overspanningen veilig af en zorgt zo voor een probleemloze werking van de pipeline.

Uw voordelen

  • maximale beveiliging door hoogst mogelijke bliksemstroom-bestendigheidsklasse H
  • lange levensduur onder extreme omstandigheden dankzij uitstekende corrosiebestendigheid
  • optimale beveiliging, aanspreekspanningen op isolatiesets voor flenzen afgestemd
  • veelzijdig toepasbaar door wereldwijd erkende toelatingen voor de Ex-omgeving

Betrouwbare verbinding van pipeline-segmenten

Isolatieflens met isolerende vonkbrug  

Isolatieflens met isolerende vonkbrug

Pipelines lopen vanwege de bouwwijze om twee redenen gevaar: enerzijds moet de kathodische corrosiebescherming gegarandeerd zijn. Anderzijds moeten er bliksembeveiligingsmaatregelen worden getroffen. De nieuwe isolerende vonkbrug biedt uitkomst in beide gevallen.

De isolerende vonkbrug beveiligt de isolatieflenzen, die noodzakelijk zijn voor de segmentering van de pipeline, tegen beschadiging. Bij een optredende overspanning wordt de isolerende vonkbrug laagohmig en wordt de isolatie tussen afzonderlijke pipeline-segmenten overbrugd. De isolerende vonkbrug leidt de overspanning bij van tevoren gedefinieerde pipeline-delen af naar de aarde.

Tegelijkertijd zorgt de segmentering van de pipeline voor corrosiebescherming van de afzonderlijke delen.

Stootstroomvaste verbindingen

Isolerende vonkbrug met montagetoebehoren  

Isolerende vonkbrug met montagemateriaal

Omdat bij blikseminslag zeer hoge stromen via het materiaal afvloeien, moeten ook de toebehoren deze belastingen betrouwbaar aankunnen.

Daarom zijn alle bijbehorende onderdelen voor de aansluiting van de isolerende vonkbrug FLT-ISG… van Phoenix Contact berekend op een dergelijk afleidvermogen.

Gebruik bij de installatie van de isolerende vonkbrug daarvoor goedgekeurde toebehoren om in explosiegevaarlijke omgevingen gevaar door vonken te vermijden.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging en ontstoorfilters

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten