Smart Managed Switches

Smart Managed Switches

Krachtig en snel

Een groot datatransport bij tegelijkertijd hoge snelheden.

Terug naar Managed Switches

Categorieën

Zoeken in Smart Managed Switches

Toon alle producten uit deze categorie

De Smart Managed Switches van Phoenix Contact bieden u uitstekende realtime-eigenschappen bij een tegelijkertijd hoog datatransport. Bij deze Industrial Ethernet-switches configureert u de managementfuncties eenvoudig per Smart Mode om zo verschillende Ethernet-standaards met maar één switch te gebruiken.

Uw voordelen

  • hoog datatransport en een hoge snelheid dankzij Fast Ethernet of Gigabit op alle poorten
  • optimale gebruikersondersteuning door gebruikmaking van IT-standaards en automatiseringsprotocollen
  • eenvoudige controle en configuratie van de switch-functies door web based management, SNMP en PROFINET-device-functies

Toepassing in PROFINET-omgeving

Smart Managed Switches functioneren als PROFINET-device  

Smart Managed Switches functioneren als PROFINET-device

Door het geïntegreerde PROFINET-device zijn de Smart Managed Switches optimaal geschikt voor toepassing in PROFINET Conformance Class B-netwerken. De switches kunnen volledig met PC Worx en Step 7 worden geconfigureerd en gediagnosticeerd.

Het Media Redundancy Protocol (MRP) zorgt voor een gegarandeerde omschakeltijd van 200 ms in geval van storing.
Het Link Layer Discovery Protocol (LLDP) maakt de automatische bestemming van uw netwerktopologie mogelijk.


Uw voordelen:

  • configuratie via I/O-controller (ILC, S7)
  • DCP-ondersteuning (Discovery Configuration Protocol) voor de automatische toekenning van IP-adressen en moduulnamen
  • diagnose via het besturingsprogramma
  • PROFINET-alarmfunctie: wanneer bijvoorbeeld het lichtrendement in een polymeervezel daalt tot onder een grenswaarde, wordt een alarm afgegeven

Toepassing in EtherNet/IP-omgeving

Intelligent communiceren met filter- en querier-functies  

Intelligent communiceren met filter- en querier-functies

De Smart Managed Switches beschikken voor de optimale toepassing in de EtherNet/IP-omgeving over speciale Multicast-filterfuncties, wat de netwerkbelasting verlaagt en de stabiliteit van uw netwerk verhoogt.

Met de filter- en querier-functies van de Smart Managed Switches verstuurt u gegevens alleen aan deelnemers die deze ook nodig hebben.

Dat betekent voor u: optimale ondersteuning voor uw Ethernet/IP-netwerken en intelligente communicatie.

Ethernet in realtime

Ethernet in realtime – Smart Managed Switches  

Ethernet in realtime – Smart Managed Switches

Smart Managed Switches bieden een groot datatransport bij tegelijkertijd hoge snelheden. Configureer de managementfuncties en gebruik zo verschillende Ethernet-standaards met maar één switch.


Uw voordelen:

  • Fast Ethernet of Gigabit op alle poorten
  • optimaal voor de PROFINET RT- of EtherNet/IP-omgeving
  • ondersteuning van IT-realtimediensten zoals video- of voice-over-IP
  • breed temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C voor toepassing in industriële omgevingen
  • Gigabit-varianten met maritieme toelating en ATEX Zone II-toelating