Signalen met gemeenschappelijk referentiepotentiaal

Signalen met gemeenschappelijk referentiepotentiaal

Signalen met gemeenschappelijk referentiepotentiaal

TERMITRAB complete biedt voor elke toepassing de juiste overspanningsbeveiliging.

Terug naar Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Categorieën

Zoeken in Signalen met gemeenschappelijk referentiepotentiaal

Toon alle producten uit deze categorie

Wordt slechts een concrete schakeltoestand doorgegeven, dan spreekt men van digitale of schakelcontacten. Hierbij worden signalen via een gemeenschappelijk referentiepotentiaal geleid. Overspanningen kunnen de overdracht van de toestanden hinderen, wat tot fouten in de installatie leidt. Met de passende overspanningsbeveiliging beveiligt u de signaaloverdracht en blijft uw installatie ongestoord in bedrijf.

Uw voordelen

  • De smalste overspanningsbeveiliging ter wereld met een bouwbreedte vanaf 3,5 mm
  • veelzijdige toepassing: bouwvormen en aansluittechnieken aangepast aan applicaties
  • eenvoudig testen dankzij steekbare uitvoering van overspanningsbeveiligingmodulen
  • ruimtebesparende installatie met zeer smalle beveiligingsmodulen

Signalen met gemeenschappelijk referentiepotentiaal

Signalen met gemeenschappelijk referentiepotentiaal  

Steekbare overspanningsbeveiliging TERMITRAB complete

Schakeltoestanden en meldcontacten zijn typische signalen die met binaire ingangen van besturingen worden geregistreerd. Verder worden door de besturingen actoren geschakeld, zoals magneetkleppen. Gebruik een geschikte overspanningsbeveiliging voor de beveiliging van de gevoelige in- en uitgangen van de besturingen. Vaak zijn de afzonderlijke binaire signalen tegen een gemeenschappelijk referentiepotentiaal geschakeld. Typische beveiligingsschakelingen waarbij rekening wordt gehouden met dit gemeenschappelijke referentiepotentiaal bieden de zogenaamde 2X1- of 4X1-schakelingen.   

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten