Signaalzuilen

Hoge beschikbaarheid door duidelijke signalering

Hoge beschikbaarheid door duidelijke signalering

Signaalzuilen alarmeren bij storingen met optische en akoestische signalen.

Terug naar Verlichting en signalering

Categorieën

  • Optische elementen
    Optische elementen

    Optische elementen voor het weergeven van machine- en installatiestatussen door middel van kleuren.

  • Productlijst toebehoren
    Toebehoren

    Toebehoren voor de installatie en het bedrijf van signaalzuilen, zoals coderingsborden, gloeilampen en kabelwartels.

Zoeken in Signaalzuilen

Toon alle producten uit deze categorie

Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en installaties. Met modulaire signaalzuilen, ook wel signaallampen genoemd, van Phoenix Contact kunnen machine- en installatiestatussen duidelijk worden weergegeven. U heeft de keuze tussen optische en akoestische signalering. Bovendien kunt u de signalen ook draadloos aan een PC overdragen.

Uw voordelen

  • verhoging van de beschikbaarheid van machines en installaties door duidelijke statusmelding
  • voor elke situatie het juiste signaal dankzij het grote aantal signalen
  • geringe installatiekosten door de opbouw zonder gereedschap en diverse montagemogelijkheden
  • snelle wijziging van de signaalzuilopbouw dankzij modulaire bouwwijze
  • betrouwbaar in ruwe industriële omgevingen door hoge beschermklasse
  • breed toepassingsgebied dankzij UL-toelating

Snelle en eenvoudige montage

Opbouw signaalzuil zonder gereedschap dankzij bajonetsluiting  

Montage zonder gereedschap met bajonetsluiting bespaart tijd en kosten

Signaalzuilen kunnen binnen luttele seconden zonder gereedschap worden opgebouwd of uitgebreid. Steek de geselecteerde signaalelementen eenvoudig in elkaar – door de bajonetsluiting te draaien, wordt zowel de mechanische als de elektrische verbinding tot stand gebracht.

De kabel wordt op het onderste zuilelement, het aansluitelement, aangesloten.

Een signaalzuil kan maximaal vijf vrij te combineren signaalelementen bevatten. Daarbij is ook de montage van een akoestisch element mogelijk.