Terug naar het overzicht

Snelle en foutloze signaalaansluiting met de Termination Carrier

De modulaire Interface-oplossing voor de systeemtechniek

Termination Carrier met MACX Analog-scheidingsversterkers  

MACX Analog-Termination Carrier met standaard railmodulen

Termination Carriers zijn compacte oplossingen voor het snel en foutloos aansluiten van railmodulen van de serie MACX Analog op I/O-kaarten van automatiseringssystemen.

Met behulp van voorgeconfectioneerde VARIOFACE-systeembekabeling sluit u de Termination Carrier snel en foutloos op uw besturing aan – plug & play.

Zo combineert u de voordelen van modulen voor railmontage met die van snelle plug-and-play-bekabeling tot een standaard oplossing voor de systeemtechniek.

Compact – voor een hoge pakkingsdichtheid

Schakelkast van 80 x 200 cm met gemonteerde MACX Analog Termination Carriers  

Maximaal 384 kanalen in een 80 x 200 cm schakelkast

Bespaar maximaal 30 % ruimte ten opzichte van gangbare oplossingen:

  • compacte bouwvorm: met een hoogte van 160 mm en een diepte van 170 mm
  • ruimtebesparend geplaatste systeemaansluitingen: de radius van de systeemkabel steekt niet boven de modulen uit
  • montagerailhouder met geïntegreerde eindsteun, zodat u meerdere Termination Carriers direct naast elkaar kunt plaatsen

Zoals u in dit voorbeeld kunt zien, kunnen er maximaal 384 kanalen in een 80 x 200 cm schakelkast worden geïnstalleerd – bij toepassing van 2-kanaals MACX Analog Ex-modulen.

Robuust – voor een hoge beschikbaarheid van de installatie

Tabel modulair voedingsconcept  

Modulair voedingsconcept voor een hoge beschikbaarheid

De Termination Carrier is bijzonder robuust:

  • stabiel en trillingsbestendig aluminiumprofiel
  • geïntegreerde montagerailcontour voor een stevige bevestiging van de modulen
  • veilig in het profiel verzonken printplaat - mechanisch
    ontkoppeld.

Modulair voedingsconcept

De scheidingsversterkers zijn via geïntegreerde montagerail-busverbinders met een separaat voedings- en foutmeldingsmoduul verbonden.

Hierdoor is de Termination-printplaat passief uitgevoerd – de printplaat heeft geen enkel actief component dat bij uitval het
verwisselen van de Termination Carrier zou vereisen.

Het separate voedings- en foutmeldingsmoduul biedt nog meer voordelen:

  • naar keuze enkelvoudige of diode-ontkoppelde, redundante voeding
  • foutmelding bij uitval van de voedingsspanning, zekeringfouten en kabelfouten
  • verwisselbare zekeringen

Servicevriendelijk – voor vereenvoudigde documentatie en inbedrijfstelling

Termination Carrier met hot-swap-moduulverwisseling  

verwisseling van modulen tijdens bedrijf – hot swap

Op de Termination Carrier worden uitsluitend standaard railmodulen toegepast, speciale modulen zijn niet nodig.

Dat maakt de Termination Carrier bijzonder servicevriendelijk:

  • slechts één engineeringsdesign voor genormeerde montagerails en systeemtoepassingen
  • snelle en veilige aansluiting op de Termination Carrier-printplaat met steekbare en gepolariseerde kabelsets
  • aansluiting aan de besturingszijde via voorgeconfectioneerde systeemkabels met frontadapter
  • eenvoudig toegankelijke systeemaansluitingen en moduulaansluitklemmen
  • verwisseling van modulen tijdens bedrijf – hot swap

Flexibel – voor een optimale aanpassing

Rastervrije profiellengten  

Rastervrije profiellengten voor een besturingsspecifiek aantal kanalen

Naast de universele Termination Carriers met 1:1-pinnen en optionele ontkoppeling van HART-signalen zijn er andere besturingssysteemspecifieke varianten leverbaar, in voorbereiding of worden door ons conform uw wensen gerealiseerd.

Neem daarvoor gerust contact met ons op:

  • rastervrije profiellengten voor een besturingsspecifiek aantal I/O's
  • speciale aanpassingen aan I/O-kaarten van verschillende automatiseringssystemen met diverse systeemconnectoren en frontadapters.

Professionele systeembekabeling

Systeemkabels verbinden de Termination Carriers met de besturing  

Snelle aansluiting op besturingsspecifieke I/O-kaarten

Met de universele Termination Carriers verbindt u maximaal 16 MACX Analog-scheidingsversterkers met de in- en uitgangskaarten van automatiseringssystemen.

U sluit de Termination Carrier met behulp van voorgeconfectioneerde VARIOFACE-systeembekabeling op uw besturing aan – snel en foutloos.

De kabels beschikken over kanalen met een groot aantal polen en zijn voorzien van zowel gestandaardiseerde als besturingsspecifieke aansluitingen voor bijvoorbeeld:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • andere speciale oplossingen

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten