Terug naar het overzicht

Uw voordelen op een rij

Functioneel veilig en betrouwbaar

SIL-logo

MACX Analog-scheidingsversterkers zijn standaard SIL-gecertificeerd volgens IEC 61508

Phoenix Contact zet de eisen van functionele veiligheid volgens IEC 61508 om in een gestandaardiseerd ontwikkelingsproces.

De op die manier gecertificeerde MACX Analog-scheidingsversterkers kunnen in alle veiligheidsgerichte applicaties tot SIL 2 worden toegepast. Dat betekent maximale betrouwbaarheid en veiligheid voor uw installaties.

Nauwkeurige overdracht en hoge bedrijfszekerheid

Ingang, uitgang, voeding veilig galvanisch gescheiden  

Hoge mate van bedrijfszekerheid door galvanische 3-weg-scheiding

MACX Analog-scheidingsversterkers zijn standaard voorzien van veilige galvanische scheiding tussen ingang, uitgang en voeding. Dat zorgt voor een nauwkeurige overdracht van uw signalen en verhoogt de bedrijfszekerheid met betrekking tot storingen in uw installatie.

Eenvoudige configuratie, ook zonder software

Configuratie met bedieningseenheid  

Eenvoudig visualiseren, configureren en kopiëren zonder software

U kunt de MACX Analog-scheidingsversterkers heel eenvoudig zonder software programmeren. Afhankelijk van het type kiest u uit verschillende manieren van configureren:

  • via DIP-switches, direct onder de transparante afdekkap aan de voorzijde;
  • met de bedienings- en displayeenheid, die u eenvoudig direct op de compatibele modulen kunt aansluiten. Hiermee kopieert u tevens uw instellingen naar overige modulen of kunnen proceswaarden direct bij de schakelkast worden gevisualiseerd.
    In combinatie met de separate opname-eenheid wordt zo een comfortabele handbediening verkregen, die u ook als gekoppelde displayeenheid op de montagerail kunt monteren.

Eenvoudig configureren en visualiseren

Systeemsoftware IFS-CONF  

Eenvoudig configureren en visualiseren met software

Configureer de compatibele MACX Analog-scheidingsversterkers eenvoudig vanaf uw PC met de gratis software.

Hierbij heeft u de keuze uit drie oplossingen:

  1. standalone-software ANALOG-CONF
  2. FDT/DTM-softwarepakket
  3. standalone DTM's voor gebruik van uw bestaande FDT-raamapplicatie

Dankzij de geïntegreerde monitoring-functie kunt u actuele installatiewaarden registreren. U kunt alle met software configureerbare modulen desgewenst ook door de fabriek voorgeconfigureerd ontvangen.

Servicevriendelijk en veilig: steekbare aansluitklemmen

Steekbare aansluitklemmen  

Steekbare aansluitklemmen met polarisatie

MACX Analog-scheidingsversterkers zijn uitgerust met servicevriendelijke aansluittechniek. Daarbij heeft u de keuze uit: schroef- of veerdrukuitvoering met snelle push-in-aansluittechniek.

De polarisatie en de duidelijke codering zorgen voor polariteitsbeveiliging en voorkomen het per ongeluk verkeerd insteken van al bedrade aansluitklemmen.

Bovendien zijn er steekbussen in de aansluitklemmen geïntegreerd. Sluit daarop bijvoorbeeld uw HART-communicators aan.

Intelligent concept voor voeding en diagnose

Voeding via montagerail-busverbinder  

Modulaire doorverbinding van 24 Volt-voeding en diagnosesignalen

Ten behoeve van de moduulvoeding bieden de MACX Analog-scheidingsversterkers twee oplossingen:

De systeemoplossing

Verbind met behulp van de montagerail-busverbinder de 24 Volt-voedingsspanning door. Dat vereenvoudigt de bedrading, systeemuitbreiding of het verwisselen van modulen. Daarbij realiseert u de voedingsspanning direct via een willekeurig MACX Analog-moduul of maakt u gebruik van het voedings- en foutmeldingsmoduul met extra verzamelfoutmelding.

De flexibele oplossing

Een voeding met breed ingangsbereik stelt u in staat de aldus uitgevoerde MACX Analog-scheidingsversterker direct in alle voedingsnetten te installeren – wereldwijd, zonder extra voeding.

Snelle en foutloze signaalaansluiting

Termination Carrier met MACX Analog-scheidingsversterkers  

MACX Analog-Termination Carrier met standaard railmodulen

Termination Carriers zijn compacte oplossingen voor het snel en foutloos aansluiten van railmodulen van de serie MACX Analog op I/O-kaarten van automatiseringssystemen.

Met behulp van voorgeconfectioneerde VARIOFACE-systeembekabeling sluit u de Termination Carrier snel en foutloos op uw besturing aan – plug & play.

Zo combineert u de voordelen van modulen voor railmontage met die van snelle plug-and-play-bekabeling tot een standaard oplossing voor de systeemtechniek.

Maximale explosiebeveiliging voor alle Ex-zones en gasgroepen

Ex- scheidingsversterker

MACX Analog-scheidingsversterkers bieden maximale explosiebeveiliging

MACX Analog

De MACX Analog-scheidingsversterkers zijn volgens de geldende ATEX- en IECEx-normen toegelaten:

  • Ex n – voor installatie in Ex-zone 2

MACX Analog Ex

Veel procestechnische installaties bevatten bereiken, waarin explosiegevaarlijke atmosferen kunnen ontstaan. M&R-circuits zijn dan doorgaans uitgevoerd in de beschermklasse "intrinsiekveilig" – Ex i.

MACX Analog Ex i-scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers scheiden intrinsiekveilige stroomcircuits van niet-intrinsiekveilige en zorgen voor een veilige begrenzing van de in de Ex-omgeving geleide energie. Bovendien voeren ze belangrijke taken ten behoeve van de signaalverwerking uit.

Alle MACX Analog Ex-scheidingsversterkers zijn volgens de geldende ATEX-/IECEx-normen toegelaten:

  • [EX ia] – voor intrinsiekveilige stroomcircuits tot Ex-zone 0 en Ex-zone 20
  • Ex n – voor installatie van de modulen in Ex-zone 2

Bovendien zijn de betreffende nationale toelatingen zoals bijv. UL en Gost aanwezig.

 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten