Terug naar het overzicht

PV-sets – eenvoudig installeren

De voorgeconfectioneerde PV-sets vereenvoudigen de installatie van de bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging in uw fotovoltaïsche installatie. Alle sets worden in stof- en waterstraaldichte behuizingen met beschermklasse IP65 geleverd.

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC voor de single string solarinstallatie

Schema: beveiliging single string solarinstallatie  

Beveiliging van een PV-string met de PV-set 1000 DC

De PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC beveiligt de 1-fase omvormer van uw single string installatie aan de gelijkspanningszijde.

Eenvoudige installatie

  • SUNCLIX-connector
  • compleet bedraad

Rekening houden met kabellengte

  • Bij minder dan 10 m kabellengte tussen zonnepaneel en omvormer is het voldoende om direct voor de omvormer een PV-Set 1ST/1000DC/…  te installeren.
  • Bij grotere kabellengten is het aanbevolen om direct aan het zonnepaneel een extra PV-Set 1ST/1000DC/… te installeren.

Beveiliging van de AC-zijde

De AC-zijde van de omvormer wordt beveiligd met een overspanningsbeveiliging.

PV-sets voor omvormers met meerdere MPP-trackers

Solarinstallatie, MPP-tracker, omvormer  

Beveiliging voor omvormers met meerdere MPP-trackers

Om het maximale vermogen uit uw PV-installatie te halen, dient u omvormers met meerdere MPP-trackers toe te passen.

De juiste beveiliging voor deze omvormers realiseert u met deze producten:

  • PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

U beveiligt omvormers met meerdere MPP-trackers aan de gelijkspanningszijde tegen bliksemstromen en overspanningen tot 1000 V DC.

Eenvoudige installatie

  • compleet bedraad
  • snel geïnstalleerd dankzij SUNCLIX-connectoren

Rekening houden met kabellengte

Bij meer dan 10 m kabellengte tussen omvormer en zonnepaneel dient u aan het zonnepaneel een extra overspanningsbeveiliging te monteren. Gebruik daarvoor bijv. de PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.

De AC-zijde van de omvormer wordt beveiligd met een overspanningsbeveiliging.

PV-SET 5ST/600 DC voor maximaal vijf strings

Beveiliging solarinstallatie, maximaal 5 strings  

Beveiliging voor max. vijf PV-strings

De voorbedrade PV-SET 5ST/600 DC beveiligt maximaal vijf PV-strings met een stringspanning van 600 V DC tegen overspanningen.

  • een dynamovrijschakeling zorgt voor extra veiligheid
  • de strings worden doorgaans voor de omvormer samengevoegd en daar met de PV-set 5 ST/600 DC beveiligd
  • Bij meer dan 10 m kabellengte tussen omvormer en zonnepaneel dient u aan het zonnepaneel een extra set voor de beveiliging tegen bliksemstromen en overspanningen te monteren. Gebruik daarvoor de PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.
  • De AC-zijde van de omvormer wordt beveiligd met een overspanningsbeveiliging.

Beveiliging van AC- en DC-zijde van de omvormer

Beveiliging van een solarinstallatie aan de AC- en DC-zijde  

Beveiliging van AC- en DC-zijde van de omvormer

U dient de omvormers zowel aan de gelijk- als wisselspanningszijde tegen overspanningen te beveiligen.

Wissel- en gelijkspanningsbeveiliging gecombineerd

Met de PV-SET 1000 DC/AC combineert u vanaf het begin de gelijkspanningsbeveiliging van de PV-set 1000 DC met de wisselspanningszijde.

Rekening houden met kabellengte

Is de kabel tussen zonnepaneel en omvormer langer dan 10 m, dan dient u ook bij deze set een PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC direct aan het zonnepaneel te monteren.


Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • PV-sets – eenvoudig installeren

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging en ontstoorfilters

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten