Contactdozen en service-interfaces

Contactdozen en service-interfaces

Betrouwbaar onderhouden

Ons productenprogramma is veelzijdig: voor onderhoud, service en diagnose leveren wij de juiste hardware.

Terug naar Installatie- en montagemateriaal

Categorieën

Zoeken in Contactdozen en service-interfaces

Toon alle producten uit deze categorie

Maximale flexibiliteit voor uiteenlopende toepassingen: gebruik in ruwe industriële omgevingen de service-interface van Phoenix Contact in schakelkasten, infrastructuurcomponenten en apparaten.

Uw voordelen

  • Robuust en temperatuurbestendig dankzij uitvoeringen in beschermingsgraad IP65
  • Ruimtebesparend door modulaire opbouw
  • Omvangrijk productenprogramma: uitgebreid assortiment datainterfaces en inbouwcontactdozen
  • Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
  • Schakelkast-contactdozen zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

Vele aansluitmogelijkheden

Datafrontplaat met contactdozen, USB- en RJ45-contactblokken  

Datafrontplaat met contactdozen, USB- en RJ45-contactblokken

Met service-interfaces is onderhoud, service en diagnose nu nog eenvoudiger. De robuuste inbouwframes in beschermingsgraad IP65 maken toepassing in ruwe industriële omgevingen mogelijk. De datafrontplaten bieden een groot aantal aansluitmogelijkheden in de kleinste ruimte, omdat diverse contactblokken willekeurig kunnen worden gecombineerd.

Service-interfaces zijn leverbaar met de volgende contactblokken:

  • D-SUB 09
  • RJ45
  • USB
  • Contactdozen
  • SCRJ-koppeling

Schakelkast-contactdozen voor wereldwijde toepassing

Schakelkast-contactdozen  

Schakelkast-contactdozen voor internationale toepassingsmogelijkheden

De EO-schakelkast-contactdozen kunnen met elf verschillende stopcontact standaarden internationaal in de schakelkast- en installatiebouw worden toegepast. Extra functies zoals led-indicaties, zekeringen, schakelaars of vermogensschakelaars bieden nog meer toepassingsmogelijkheden.

Sluit de contactdozen naar keuze aan met Push-in- of schroefaansluittechniek. Ook de montage van de contactdozen is heel flexibel te realiseren: monteer ze op de montagerail of gebruik schroef- of lijmmontage. In combinatie met de adapterplaat kunnen de contactdozen bovendien in service-interfaces worden ingebouwd.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11