Terug naar het overzicht

SPEEDCON-snelvergrendeling

SPEEDCON: compatibel toepasbaar

SPEEDCON-snelvergrendelingen van Phoenix Contact zijn compatibel  

SPEEDCON-snelvergrendelingen van Phoenix Contact zijn compatibel

De snelvergrendeling SPEEDCON werkt volgens het principe 
plug & turn.

Daarbij is de SPEEDCON-snelvergrendeling van Phoenix Contact 100% compatibel met alle M12-connectoren. Dat wil zeggen dat u niet aan iets nieuws hoeft te wennen.

Terug naar boven

SPEEDCON: snelle montage

SPEEDCON-snelvergrendelingen van Phoenix Contact zijn snel gemonteerd  

SPEEDCON-snelvergrendelingen van Phoenix Contact zijn snel gemonteerd

Slechts een halve draai: met de M12-snelvergrendeling SPEEDCON van Phoenix Contact bereikt u een optimale verbinding.

U vermindert de montagetijd met 90 %.

Terug naar boven

SPEEDCON: veilige werking

Daar kunt u zeker van zijn: SPEEDCON van Phoenix Contact voldoet aan alle elektrische en mechanische eigenschappen van de klassieke M12-connector, evenals aan alle gangbare normen en voorschriften, bijvoorbeeld:

  • poolschema, eisen en tests volgens IEC 61076-2-101
  • IP-beschermklasse IP65/67/69k volgens EN 60529
  • trillings- en schokbestendig volgens IEC 60512-6d
SPEEDCON-snelvergrendeling van Phoenix Contact is veilig te gebruiken  

SPEEDCON-snelvergrendeling van Phoenix Contact is veilig te gebruiken

Terug naar boven

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Sensor-/actorbekabeling

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten