Kwalitatief hoogwaardig gereedschap voor het eenvoudig en veilig vastschroeven.
Of het nu alleen om bits gaat of schroevendraaiers met de meest aandrijvingen en afmetingen, om accu- of hand-momentschroevendraaiers – Phoenix Contact heeft het juiste schroefgereedschap voor u.
Phoenix Contact heeft gereedschap voor diverse schroeftaken. Profiteer van de slimme features:
2-componenten handgrepen en ergonomisch gevormde handgrepen waarborgen een optimale grip en zorgen voor moeiteloos werken.
Het fijngetrapt instelbare aandraaimoment biedt een optimale aanpassing aan de verschillende schroefafmetingen en waarborgt continu gelijkblijvende aandraaimomenten. De antislip-flank maakt de overdracht van hoge aandraaimomenten mogelijk.
De SF-ASD 16 is een handige partner voor het aansluiten van aders op schroefverbindingen. In een rechte of in een haakse positie kunt u de accuschroevendraaier ook gebruiken als er weinig ruimte beschikbaar is. De instelling van het aandraaimoment met 16 standen met geïntegreerde rechts-/linksloopschakelaar in de handgreep maakt een groot aantal, variabele schroeftoepassingen comfortabel mogelijk.
Hoe bereikt u maximale toegankelijkheid in schroef- en klemschachten? Heel eenvoudig: met de nieuwe, slanke lijn VDE-schroevendraaiers.
De isolatie steekt niet meer uit, omdat deze in de schacht van het lemmet is verwerkt. Zo kunt u de klemmen veilig volgens VDE-normen monteren en aansluiten.
"$pageName" op