Terug naar het overzicht

Veiligheidsmodulen in de praktijk

Nood-uit-applicatie: motor

Nood-uit-schakeling voor een motor  

Motoren in geval van storing veilig uitschakelen

Schakel motoren in geval van storing snel en betrouwbaar uit. Het veiligheidsmoduul PSR-ESM4 in combinatie met het halfgeleiderrelais CONTACTRON zorgt in dit geval voor een maximum aan functionele veiligheid.

Nood-uit-applicaties: klep

Nood-uit-schakeling voor een klep  

Kleppen in geval van storing veilig afschakelen

Hydraulisch dan wel pneumatisch – overal waar kleppen worden toegepast, zorgt u met PSR-veiligheidsmodulen voor een snelle afschakeling.

Veilige toerentalbewaking

Toerentalbewakingsrelais  

Toerentallen betrouwbaar bewaken: met de PSR-RSM4

Altijd de juiste snelheid. De veiligheidsmodulen PSR-RSM4 controleren roterende delen in machines en installaties. Als een vooraf gedefinieerde snelheid wordt overschreden, schakelt het moduul de machine veilig uit.


Terug naar het overzicht
Meer informatie