Veiligheidsmodulen

Veiligheidsmodulen

Beproefde veiligheid

Grote selectie veiligheids- en koppelrelais voor een betrouwbare bewaking van de functionele veiligheid in uw machine.

Terug naar Functionele veiligheid

Categorieën

  • Veilige koppelrelais
    Veilige koppelrelais

    Relais met gedwongen contacten voor de veilige signaalkoppeling.

  • Veiligheidsrelais
    Veiligheidsrelais

    Veilige relais voor veiligheidsfuncties zoals noodstop, lichtschermen of tweehand-besturingen.

Zoeken in Veiligheidsmodulen

Toon alle producten uit deze categorie

Profiteer van onze ervaring met veiligheidstechniek. Als u in uw machine een beperkt aantal veiligheidsfuncties nodig hebt, dan zijn onze veiligheidsmodulen PSR de optimale veiligheidsoplossing.

Uw voordelen

  • Grote selectie schakelmodulen voor verschillende veiligheidsfuncties
  • Hoge beschikbaarheid van de producten dankzij beproefde veiligheidstechniek
  • Snelle installatie en inbedrijfstelling met comfortabele aansluittechniek
  • Ruimtebesparend dankzij de smalle constructie
  • Veiligheidsmodulen zijn onderdeel van het COMPLETE line-systeem

Veilige koppelrelais voor de procestechniek

Koppelrelais PSRclassic en PSRmini  

SIL-koppelrelais voor veilig inschakelen en veilig uitschakelen

De koppelrelais met geforceerde contacten zijn SIL-gecertificeerd. Ze dienen voor galvanische scheiding en vermogensversterking. U kunt kiezen tussen de zeer compacte variant PSRmini en de gebruikelijke uitvoering PSRclassic. De koppelrelais PSRmini zijn met 6 en 12 mm de smalste koppelrelais op de markt. Het productenprogramma omvat SIL-koppelrelais voor veilig inschakelen (Fire-and-Gas) en veilig uitschakelen (Emergency Shut Down).

Veiligheidsrelais voor talrijke veiligheidsfuncties

Veiligheidsrelais PSRclassic en PSRmini  

Veiligheidsrelais voor veiligheidsfuncties als NOODSTOP en tweehand-besturing

De veiligheidsrelais zorgen voor een betrouwbare bewaking van de functionele veiligheid in uw machine of installatie. Bij het bedienen van de veiligheidsfuncties zoals NOODSTOP, lichtschermen, beveiligingsdeuren of tweehand-besturing kunt u kiezen tussen het beproefde standaardprogramma PSRclassic en de zeer compacte PSRmini-modulen met een bouwbreedte van slechts 6 en 12 mm. Of combineer de productfamilies zodanig dat de beste oplossing voor uw toepassing ontstaat.

Multifunctionele veiligheidsrelais met drie functies in één

Multifunctionele veiligheidsrelais PSRmultifunction  

Multifunctionele veiligheidsrelais in drie aansluitvarianten: schroef, veerdruk en push-in

Met de multifunctionele veiligheidsrelais PSRmultifunction worden drie veiligheidsfuncties zoals NOODSTOP, beveiligingsdeur- of lichtschermbewaking in één moduul gerealiseerd. De 22,5 mm brede veiligheidsrelais bieden met twee lokale en een bovenliggend sensorcircuit een slanke oplossing voor veel standaardtoepassingen.

Toerental- en stilstandcontrole voor een betrouwbare bewaking van draaiende delen

Stilstandcontrole PSRmotion  

Zeer compacte modulen voor de stilstandcontrole van aandrijvingen zonder sensoren

Met de smalle stilstandcontrole PSRmotion bewaakt u de stilstand van een gevaar veroorzakende beweging zonder extra sensoren. Zo kan bijv. een afsluitsysteem worden aangestuurd.

Met de toerental- en stilstandcontrole PSR-MM30 bewaakt u de snelheid van draaiende delen in machines en installaties. Als een vooraf gedefinieerde snelheid wordt overschreden, schakelt het moduul de machine veilig uit.

Koppelrelais met geforceerde contacten voor universele toepassing

Koppelrelais met geforceerde contacten voor universele toepassing  

Koppelrelais met geforceerde contacten

De koppelrelais met geforceerde geleiding zijn basismodulen voor de 1-kanaals aansturing. Gebruik de koppelrelais voor galvanische scheiding, vermogensversterking en contactverveelvoudiging.

Zoals alle PSR-veiligheidsmodulen zijn de koppelrelais met geforceerde contacten uitgerust volgens EN 50205. Zodoende kunt u met de koppelrelais een veilige diagnose via een geforceerde verbreekcontact uitvoeren.


Meer informatie

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Downloads