Terug naar het overzicht

Uw voordelen op een rij

Voor elke functie de optimale oplossing

Verschillende PSR-veiligheidsmodulen  

Veiligheidsmodulen voor alle functies

PSR-veiligheidsmodulen zijn de perfecte oplossing wanneer geldt: één moduul, één functie.

Bij weinig veiligheidsfuncties of logische koppelingen krijgt u zo'n eenvoudig te installeren en voordelig systeem voor uw functionele veiligheid.

Beproefde veiligheidstechniek

Gedwongen contacten  

Gegarandeerd veilig dankzij gedwongen contacten

Als pionier op het gebied van functionele veiligheid bood Phoenix Contact als eerste elektronische componenten voor de veilige bewaking van sensoren en actoren aan. De beproefde techniek – voortdurend verder ontwikkeld – maakt onze veiligheidsproducten zo betrouwbaar.

Onze veiligheidsmodulen werken bijvoorbeeld met gedwongen contacten volgens EN 50205. Dat wil zeggen: snelle foutherkenning en een maximum aan veiligheid.

Snel geïnstalleerd en aangesloten

Aansluiting met de montagerail-busverbinder  

Geen tijdrovende aansluiting dankzij montagerail-busverbinder PSR-TBUS

Bespaar tijd en kosten. PSR-veiligheidsmodulen installeert u met de montagerail-busverbinder PSR-TBUS zonder veel bedradingswerkzaamheden. Dat betekent een snelle en eenvoudige montage.

Naast de COMBICON-connectoren gebruikt u voor het aansluiten van uw contacten ook comfortabele TWIN-veerdrukklemmen.

Hoge veiligheid in een smalle behuizing

PSRmini – veilige koppelrelais in de schakelkast  

Veel veiligheid op de kleine ruimte

Installeer ook bij weinig ruimte functionele veiligheid in de schakelkast. Dankzij de geringe bouwbreedte brengt u ook meerdere PSR-veiligheidsmodulen naast elkaar aan zonder veel ruimte in beslag te nemen.


Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Uw voordelen op een rij

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11