Veilige voeding

Veilige voedingen

QUINT POWER

Krachtige voedingen voor een maximale bedrijfszekerheid.

Terug naar Functionele veiligheid

Categorieën

  • Productlijst veilige voeding
    Veilige voeding

    De voeding QUINT POWER voldoet aan de eisen voor functionele veiligheid en waarborgt een maximale bedrijfszekerheid.

Zoeken in Veilige voeding

Toon alle producten uit deze categorie

Zorg voor een betrouwbare en veilige voeding van uw installaties. QUINT POWER voldoet aan de eisen voor functionele veiligheid (SIL) volgens IEC 61508 tot Safety Integrity Level SIL 3 en waarborgt een maximale bedrijfszekerheid. In parallelbedrijf en aangesloten op verschillende fasen wordt de belasting ook bij problemen met de ingangsspanning betrouwbaar gevoed.

Uw voordelen

  • Maximale beschikbaarheid van de installatie door SFB Technology en preventieve functiebewaking
  • Veilige voeding van uw applicatie met SIL-certificering volgens IEC 61508
  • Volledige functionele bewaking met redundant systeem

QUINT POWER voor maximale bedrijfszekerheid

Voeding QUINT POWER  

QUINT POWER voor maximale bedrijfszekerheid

De krachtige voedingen QUINT POWER verhogen dankzij de SFB Technology en preventieve functiebewaking de beschikbaarheid van uw applicatie.

De voeding QUINT4-PS/1AC/24DC/20 kan in toepassingen met functionele veiligheid op basis van IEC 61508 en een Safety Integrity Level SIL 2 worden toegepast.

Hogere aanspraken aan functionele veiligheid

Functionele veiligheid met de Plus-variant van QUINT POWER  

Functionele veiligheid met de Plus-variant van QUINT POWER

De voeding QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ voldoet aan de aanspraken voor functionele veiligheid met een Safety Integrity Level SIL 3.

Deze kan met lakcoating en ATEX-toelating ook in explosiegevaarlijke omgevingen worden gemonteerd (Zone 2).

Geïntegreerde redundantie

Geïntegreerde redundantie voor functionele veiligheid  

Geïntegreerde redundantie voor functionele veiligheid

De Plus-variant QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ met geïntegreerde ontkoppelings-MOSFET voor 1+1- en n+1-redundantie biedt een symmetrische verdeling van de belasting en verhoogt de beschikbaarheid van de installatie.

Door de SIL 3-certificering volgens IEC 61508 kan het systeem in redundante applicaties met zeer hoge eisen aan de functionele veiligheid en maximale beschikbaarheid van de installatie worden toegepast.
 

Redundant systeem voor functionele veiligheid

Redundant systeem voor functionele veiligheid  

Redundant systeem voor functionele veiligheid


Het 1+1-redundante voedingssysteem bestaande uit QUINT4-PS/1AC/24DC/20 en QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ biedt naast een symmetrische verdeling van de belasting ook een volledig gescheiden leidingvoering tot aan de verbruiker.

Ook deze combinatie voldoet aan de eisen volgens SIL3 en kan in veiligheidsgerichte applicaties worden toegepast.