Veilige besturingstechniek

Veilige besturingstechniek

Modulair en krachtig

Veilige besturingsoplossingen voor uw toepassing.

Terug naar Functionele veiligheid

Categorieën

Zoeken in Veilige besturingstechniek

Toon alle producten uit deze categorie

Veelzijdige veiligheidsfuncties, neemt weinig ruimte in, grote netwerken - wij bieden u modulaire besturingsoplossingen voor uw veiligheidstoepassing. Met onze krachtige safety-besturingen integreert u betrouwbaar functionele veiligheid via PROFIsafe in PROFINET-netwerken.

Uw voordelen

  • Integratie van PLCnext Technology
  • Standaard en safety-programmering in één engineeringstool met PLCnext Engineer
  • Realisatie van hoogste veiligheidseisen volgens SIL 3, respectievelijk PL e
  • Koppeling met cloud-systemen en gebruik van apps uit de PLCnext Store

Modulaire PROFIsafe-uitbreiding

Functionele PLC-uitbreiding SPLC 1000 met PLCnext Control AXC F 2152  

Veilige PLC-uitbreiding voor PLCnext Control

Uw standaard PLCnext Control wordt dankzij onze betrouwbare uitbreidingsmoduul heel eenvoudig een voor PROFIsafe geschikte veiligheidsbesturing.

De links plaatsbare PROFIsafe-uitbreiding is een volwaardige veiligheidsgerichte small scale SPLC die de functie-omvang van uw AXC F 2152 of AXC F 3152 voor veilige toepassingen uitbreidt tot SIL 3 / PL e.

Dankzij de compacte en modulaire bouwvorm is deze besturingsoplossing vooral geschikt voor decentrale en/of prijsgevoelige veiligheidstoepassingen. De veilige PLC-uitbreiding kan zowel via PROFINET als via de geïntegreerde Axiobus met maximaal 32 ondergeschikte PROFIsafe deelnemers communiceren. Een geïntegreerde F-device-instantie maakt bovendien de koppeling met een overkoepelende PROFIsafe-PLC mogelijk.

Hoog performante veiligheidsbesturing

Hoog performante besturing RFC 4072S  

Veilige hoog performante besturing op basis van PLCnext Technology

De hoog performante veiligheidsbesturing RFC 4072S is geschikt voor PROFIsafe-applicaties met bijzonder hoge eisen aan veiligheid of beschikbaarheid. Gebruik grote netwerken met maximaal 300 deelnemers, bijvoorbeeld in de automobielindustrie of de regeneratieve energietechniek. 

De RFC 4072S combineert standaard- en veiligheidsrelevante berekeningen tot SIL 3 in één apparaat.

Safety-programmering met PLCnext Engineer

Safety-programmering met PLCnext Engineer  

Safety-programmering met PLCnext Engineer

Met PLCnext Engineer kan zowel de standaard PLC-programmering als de programmering van alle safety-functies in één editor worden uitgevoerd. In een project wordt vervolgens de PLC- en de safety-programmering op de PLCnext Control gezet. Deze programmering wordt door de besturing zelfstandig en automatisch in twee delen uitgepakt – de PLC-code en de safety-code.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Downloads