Terug naar het overzicht

Functionele veiligheid via Wireless Ethernet

Veiligheidssignalen doorgeven zonder kabel

Wireless-oplossingen worden vanwege hun flexibiliteit en betrouwbaarheid steeds meer toegepast in de industriële automatisering. Maak nu ook voor uw safety-applicatie gebruik van de voordelen van draadloze communicatie. Met onze Bluetooth- en Safety-producten krijgt u een door de TÜV goedgekeurde draadloze safety-oplossing!

Draadloze overdracht van veiligheidssignalen

Safety via Bluetooth – heel eenvoudig met SafetyBridge Technology

Voordelen van de combinatie van safety en wireless

  • eenvoudige integratie in bestaande automatiseringsnetwerken
  • betrouwbare overdracht van safety-signalen over grote afstanden
  • kostenbesparing bij decentrale of mobiele machine-opbouw

SafetyBridge Technology via Bluetooth

Draadloze overdracht van veiligheidssignalen  

Overdracht van standaard- en safety-signalen

De SafetyBridge Technology maakt het mogelijk om alle veiligheidsrelevante datasignalen veilig en betrouwbaar draadloos door te geven. Zo kunnen kabels heel eenvoudig worden vervangen door draadloze trajecten zonder dat de veiligheidskenmerken van de safety-applicatie veranderen.


Uw voordelen:

  • betrouwbare overdracht van safety-signalen tot 100 m (afhankelijk van de omgeving)
  • veilige dataoverdracht door redundante overdrachtskanalen en geïntegreerde foutcorrectie
  • veiligheidsfuncties t/m PL e of SIL 3

 

MUX-mode – de plug & play-oplossing

SafetyBridge-I/O's in MUX-mode  

Voorgeconfigureerde safety- en Bluetooth-modulen

Bent u op zoek naar een wireless-oplossing voor uw safety-applicatie waarvoor helemaal geen programmering nodig is?

Gebruik onze plug & play-oplossing met de draadloze Ethernet-set en de SafetyBridge I/O-modulen. Door een SD-kaart te gebruiken, krijgt u een multiplexersysteem zonder bijkomende softwareconfiguratie. Zo ontstaat zonder extra werkzaamheden een veilige verbinding via Bluetooth.


Uw voordelen:

  • eenvoudige plug & play-installatie
  • geen programmering nodig – alleen maar een SD-kaart insteken
  • veiligheidssignalen moeiteloos doorgeven
  • ook parallel met WLAN-trajecten betrouwbare gegevensoverdracht

Terug naar het overzicht
Software
Safety in de praktijk
SafetyBridge

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11