Axioline F - veilige I/O's

Axioline F – veilige I/Os

Veilig in elk netwerk

Realiseer snel en eenvoudig functionele veiligheid.

Ofwel met PROFIsafe, ofwel met SafetyBridge Technology. Met veilige I/O-modulen voor Axioline F kunt u op zeer eenvoudige wijze veiligheidsapplicaties realiseren. En dat is ook mogelijk zonder een veiligheidsbesturing en onafhankelijk van het toegepaste netwerk.

Uw voordelen

  • netwerk- en besturingsonafhankelijke veiligheidstoepassingen realiseerbaar dankzij SafetyBridge Technology
  • flexibel inzetbaar door compatibiliteit met alle gangbare bussystemen
  • eenvoudige configuratie met software SAFECONF

SafetyBridge Technology – zeer flexibel met veiligheid

Topologie principe van de SafetyBridge Technology  

Principe van de SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology wil zeggen dat in- en uitgangsmodulen onderling veiligheidsgerichte signalen uitwisselen. Omdat de modulen de veiligheidsfuncties zelf bewerken, gebruiken ze de standaardbesturing en het netwerk alleen als transportmiddel.

Zonder veiligheidsbesturing of veilig veldbussysteem is dat een voordelige oplossing voor functionele veiligheid in standaardapplicaties.

Daarbij voldoen de veilige I/O-modulen met SafetyBridge Technology aan alle veiligheidseisen voor SIL 3 of PL e.

Eenvoudige integratie in alle gangbare netwerken

Veilige I/Os voor Axioline F  

Veilige Axioline F I/O-modulen

SafetyBridge I/O-modulen zijn niet alleen flexibel in het netwerk onder te brengen, maar ook compatibel met alle gangbare bussystemen.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

U kunt de veilige I/O-modulen zelfs in gemengde netwerken zoals PROFIBUS en PROFINET met één besturing toepassen. Afhankelijk van de standaardbesturing en het bussysteem kiest u de bijpassende buskoppeling uit onze modulaire I/O-systemen Inline of Axioline F.