Foutstroombewaking voor laadpalen en laadpunten

Foutstroombewaking

Hogere beschikbaarheid, minder servicewerkzaamheden

RCM-modulen voor de bewaking van AC-laadpunten op verschilstromen.

Terug naar Laadcontrollers

Categorieën

  • Productlijst foutstroombewaking
    Foutstroombewaking

    Universele foutstroombewaking - met de RCM-modulen kunnen AC- en DC-verschilstromen in een laadpunt met een meetsensor worden herkend.

Zoeken in Foutstroombewaking

Toon alle producten uit deze categorie

Onze RCM-modulen (Residual Current Monitoring) bewaken AC-laadpunten volgens IEC 62752 continu op AC- en DC-foutstromen en verhogen zodoende de elektrische veiligheid. In geval van een storing breekt de module het laadproces af en worden het elektrisch voertuig en de laadpaal beschermd. Als er geen sprake meer is van een verschilstroom, reset de module de laadcontroller automatisch. Zo wordt de beschikbaarheid van de laadpaal verhoogd en worden kostenintensieve servicewerkzaamheden voorkomen. Bovendien is er geen dure aardlekschakelaar van het type B nodig.

Uw voordelen:

  • Verhoging van de beschikbaarheid en gebruikslevensduur van laadpunten door permanente verschilstroombewaking
  • Universele foutstroombewaking met slechts één meetwaardeomvormer
  • Toepassing en blijvend gebruik van een voordelige foutstroombeveiligingsschakelaar type A mogelijk
  • Comfortabele statusbewaking en automatisch resetten in geval van storing (in combinatie met Phoenix Contact-laadcontrollers)

1-kanaals verschilstroombewakingsmoduul

1-kanaals RCM-module voor de foutstroombewaking van een laadpunt  

1-kanaals verschilstroombewakingsmoduul

De 1-kanaals module EV RCM Basic met één meetsensor is speciaal ontwikkeld voor één laadpunt. In combinatie met de aardlekschakelaars type A is deze uitvoering geschikt voor toepassing in eenvoudige laadpunten thuis.

Toepassingsvoorbeeld: laadpunt thuis

Weergave opbouw van een laadpunt met verschilstroombewaking  

Opbouw van een laadpunt met verschilstroombewaking

Een thuislaadstation kan met behulp van een 1-kanaals RCM-module foutstromen herkennen en het laadpunt afschakelen. Hierdoor wordt de lange gebruikslevensduur van een compact laadpunt thuis veiliggesteld.

2-kanaals verschilstroombewakingsmoduul

2-kanaals RCM-module voor de verschilstroombewaking van twee separate laadpunten  

2-kanaals verschilstroombewakingsmoduul

De 2-kanaals module EV RCM Compact dient voor de universele registratie van foutstromen van twee separate laadpunten in één laadpaal. De gescheiden bewaking door middel van twee meetsensoren verhoogt de beschikbaarheid van laadpunten in bedrijfsomgevingen. Door de gescheiden signaalverwerking in één RCM-unit bespaart u zowel ruimte als kosten.

Toepassingsvoorbeeld: laadpunten in een bedrijfsomgeving

Weergave opbouw van een laadpaal met separate laadpunten en foutstroombewaking  

Laadinfrastructuur met 2-kanaals RCM-module

Een 2-kanaals RCM-module biedt de mogelijkheid twee separate laadpunten binnen een laadpaal gescheiden van elkaar te bewaken op mogelijke lekstromen. Beheerders van een bedrijfslaadinfrastructuur profiteren zodoende van een hogere beschikbaarheid.

Voordelen in combinatie met Phoenix Contact-laadcontrollers

Laadcontrollers EVCC Basic en EVCC Advanced  

Laadcontrollers EVCC Basic en EVCC Advanced

Een koppeling van de RCM-modulen met de laadcontrollers EV Charge Control Basic of EV Charge Control Advanced van Phoenix Contact maakt niet alleen een comfortabele statusbewaking voor u mogelijk, maar ook het automatisch resetten van het moduul zodra de foutstroom niet meer aanwezig is.

Daarmee voorkomt u dure servicewerkzaamheden en zorgt u ervoor dat het laadpunt direct weer beschikbaar is om op te laden. Bovendien realiseert u de vereiste beveiliging tegen elektrische schokken bij het laden van elektrische voertuigen conform IEC 61851-1 en DIN VDE 0100-722.