Communicatie en bediening op afstand

Flexibele remote toegang

Flexibele remote toegang

Communiceer transparant en houd altijd het overzicht over alle processen.

Terug naar Software

Categorieën

Zoeken in Communicatie en bediening op afstand

Toon alle producten uit deze categorie

Van de klassieke installatiebouw tot en met nuts- en afvalverwerkingsbedrijven: het wordt steeds belangrijker om over alle processen voortdurend geïnformeerd te zijn. Phoenix Contact biedt u doordachte en flexibele oplossingen voor de besturing van decentrale installatiedelen alsmede voor een server-client-communicatie tussen gekoppelde industriële PC's.

Uw voordelen

  • Transparant overzicht over alle bedieningseenheden dankzij software voor remote besturing
  • flexibele toegang tot visualisering, procesdata en alarmmeldingen, want beeldschermweergave van een IPC op meerdere bedieningsstations tegelijkertijd
  • onmiddellijke alarmering in geval van storing, bijvoorbeeld via telefoon- of mobiel netwerk

Remote communicatie: decentrale stations permanent integreren

Software Resy+  

Software Resy+

Houd altijd het overzicht over uw installatie: met de remote communicatie-oplossing van Phoenix Contact bewaakt en bestuurt u ruimtelijk van elkaar gescheiden installatiedelen. Zo bent u altijd op de hoogte van alle generieke meetwaarden van uw buitenstations. De besturingscommando's verstuurt u direct vanuit een centraal besturingssysteem.

Dankzij speciale protocollen kunt u procesgegevens veilig via WAN-netwerken overdragen. Wij bieden u remote communicatieoplossingen voor nagenoeg alle telecommunicatienetwerken aan, bijvoorbeeld voor vaste analoge lijnen, draadloze netwerken, het openbare telefoonnet en mobiele netwerken.

Voor de opbouw van moderne remote communicatietechniek combineert u onze standaard automatiseringscomponenten eenvoudig met de remote communicatiesoftware Resy+.

Voordelen van deze remote communicatie-oplossing:

  • remote communicatie en automatiseren met één apparaat
  • ideaal voor infrastructuurtoepassingen
  • integreert afgelegen installatiedelen comfortabel in het besturingssysteem
  • eenvoudige integratie in bestaande netwerken
  • communicatie volgens remote-communicatiestandaard IEC 60870-5-101/104

Bediening op afstand: gekoppelde industriële PC's onafhankelijk van de locatie besturen

Software Portico: meervoudige bediening van processen  

Portico-software: meervoudige bediening van processen

De Portico-software van Phoenix Contact is de eenvoudige oplossing voor meervoudige bediening van processen.

  • individuele bedienings- en visualiseringsconcepten met maximaal 16 clients
  • gelijktijdige weergave van beeldscherminformatie van een IPC op meerdere bedieningsstations zonder server-besturingssysteem
  • voordelig – door het gebruik van thin clients

 

Multiplexerfunctie voor integratie naderhand – configureert zichzelf automatisch

Multiplexerfunctie

Multiplexerfunctie naderhand eenvoudig integreren

Met de software voor multiplexersystemen realiseert u uit twee modulaire besturingen ILC 131 ETH één multiplexersysteem. En dat zonder tijdrovende programmering, want het systeem configureert zichzelf automatisch. Breid op eenvoudige wijze twee PLC's uit met de SD-kaart SD FLASH 512MB MODULAR MUX en de bijbehorende I/O-modulen, wijs de master en slave toe – klaar!

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11