Terug naar het overzicht

ReSy104: communicatie tussen centrale besturing en stations via TCP/IP

De remote-communicatiebibliotheek ReSy104 is gebaseerd op het protocol IEC 60870-5-104. Het remote communicatiesysteem maakt communicatie tussen centrale besturing en stations via een standaard TCP/IP-netwerk mogelijk. U kunt voor de overdracht ook DSL, SHDSL, GPRS, EDGE en 3G gebruiken.

Toepassingsmogelijkheden

Totaaloverzicht van de productfamilie Remote communicatie en Onderhoud op afstand via gestandaardiseerde communicatiewegen: EDGE, radio, GPRS, GSM  

Remote communicatie productoverzicht

Laat u informeren over de toepassingsmogelijkheden van ReSy104 voor de communicatie tussen centrale besturing en substation via een standaard TCP/IP-netwerk:

  • Gebruik van het internet voor de communicatie is mogelijk.
  • IEC 60870-5-104 maakt dataoverdracht mogelijk via een standaardnetwerk dat met meerdere apparaten en diensten tegelijkertijd kan communiceren.
  • Een hoge standaard wat betreft veiligheid en codering voor een betrouwbare dataoverdracht met de FL MGUARD-serie, security-modulen van Phoenix Contact dus.
  • Probleemloze communicatie tussen modulen van verschillende fabrikanten. In de bijgevoegde interoperabiliteitslijst staat welke functies worden ondersteund.
  • Het remote communicatiestation kan via de ReSy+-bibliotheek redundant aan twee of meer centrale besturingssystemen resp. kopstations voor remote communicatie worden gekoppeld.
  • Registratie van basis-datatypen zoals meldingen, commando's en telwaarden met en zonder tijdstempel.
  • Gebeurtenis-georiënteerde communicatie zorgt voor het actieve overdragen van actuele gebeurtenissen.
  • Een historische gegevensopslag zorgt voor de protocollering van de data met tijdstempel.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11