Redundantiemodulen

Redundantiemodulen

Ontkoppelen, bewaken, regelen

Redundantiemodulen verhogen de bedrijfszekerheid van installaties – individueel aangepast aan uw toepassing.

Terug naar Voedingen en UPS-modulen

Categorieën

  • Actieve redundantiemodulen
    Actieve redundantiemodulen

    O-ring-modulen met ACB Technology beveiligen voedingen optimaal – voor maximale beschikbaarheid van de installatie.

  • Diodemodulen
    Diodemodulen

    Diodemodulen ontkoppelen parallel bedreven voedingen: een kortsluiting heeft geen invloed meer op de belasting.

Zoeken in Redundantiemodulen

Toon alle producten uit deze categorie

In toepassingen waar maximale eisen aan de bedrijfszekerheid worden gesteld, zijn redundante voedingsoplossingen nodig. Hiermee wordt voorkomen dat uitval van een netdeel stilstand van de installatie tot gevolg heeft.

Een redundant systeem resulteert uit een parallelle schakeling van twee niet-gekoppelde voedingen. De ontkoppeling met een actief redundantiemoduul of een eenvoudige diode zorgt voor een hoge beschikbaarheid en productiviteit van uw installatie.

Uw voordelen

  • passende functionaliteit en bouwvorm, afgestemd op voedingen van Phoenix Contact
  • volledige redundantie tot aan de verbruiker door twee "plus"-uitgangsklemmen per moduul
  • dubbele levensduur – O-ring-modulen met ACB Technology zorgen voor symmetrische belasting
  • 70 procent energie besparen: O-ring-modulen ontkoppelen met MOSFET's in plaats van dioden

Actief redundantiemoduul QUINT S-ORING – ontkoppelen en bewaken

Ontkoppelen en bewaken met QUINT S-ORING  

Ontkoppelen en bewaken met QUINT S-ORING

QUINT S-ORING is een actief 1-kanaals redundantiemoduul voor een gescheiden opbouw van een redundant systeem. In combinatie met de nieuwe voedingen QUINT POWER beschikt u over een volledig bewaakt systeem.

Actief redundantiemoduul QUINT ORING – ontkoppelen, bewaken en regelen

Ontkoppelen, bewaken en regelen met een actief redundantiemoduul  

Ontkoppelen, bewaken en regelen met QUINT ORING-modulen

De actieve QUINT ORING-redundantiemodulen bewaken de gehele redundante oplossing, dus de netvoedingsspanningen, de bedrading, de ontkoppeling en de belastingsstroom. Zo worden kritische bedrijfstoestanden vroegtijdig herkend en kan de redundantie worden hersteld.

Ontkoppeling met diode

Ontkoppelen met diode  

Ontkoppelen met de QUINT, TRIO, UNO of STEP DIODE

Als de voedingen worden ontkoppeld, heeft een kortsluiting aan de uitgang van een van de netvoedingen of in de voedingskabel van de netvoeding naar de diode geen invloed meer op de belasting.


Meer informatie

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen

Service

Downloads


Praktijkvideo QUINT ORING

Leer alles over QUINT ORING-modulen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten