Modulaire rechthoekige connectoren

Modulaire rechthoekige connectoren

Modulair en universeel

De modulaire opbouw en het grote aantal verschillende contactblokken bieden u vrijwel onbegrensde mogelijkheden.

Terug naar Connectoren

Categorieën

Zoeken in Modulaire rechthoekige connectoren

Toon alle producten uit deze categorie

De modulaire, rechthoekige connectoren bieden u de mogelijkheid tot een compacte en gebruikelijke aansluiting op apparaten, klemmenkasten en schakelkasten vanaf de veldbekabeling tot en met de printplaat. Verschillende behuizingsvarianten, modulaire contactblokken alsmede contactblokken voor crimpcontacten maken flexibele aansluitopties voor vermogen, signalen en mogelijk – ook onder extreme omgevingsomstandigheden.

Uw voordelen

  • zeer hoge flexibiliteit door vrijwel willekeurig combineerbare contactblokken
  • geschikt voor ruwe omgevingsomstandigheden met de hoge beschermklasse tot IP69K
  • tijdbesparing bij het aansluiten van motoren met verhoogde betrouwbaarheid door de uiterst robuuste bouwvorm
  • contact van de behuizingwand direct naar de printplaat met 90°- of 180°-haakse varianten voor max. 10 A

Tulebehuizing

Tulebehuizing  

Tulebehuizing

Tulebehuizingen zijn verkrijgbaar in kunststof of aluminiumgietwerk. Met twee vergrendelingsschroeven worden de tulen ruimtebesparend en eenvoudig toegankelijk direct op het aanbouwframe gemonteerd.

  • uitvoeringen volgens beschermklasse IP65/67/68/69K
  • met cilinder- of vergrendeling gekartelde kop
  • speciale uitvoeringen met binnenzeskantkop alsmede voor platte kabelaansluiting
  • spuitgietaluminium behuizingen met twee kabelingangen leverbaar

Contactblokken

Contactblokken  

Contactblokken

Modulaire contactblokken en contactblokken met vaste polen met verschillende aansluittechniek vullen het productassortiment aan. De contactblokken kunnen via aanbouwframes direct op het apparaat worden aangesloten. Dat kan echter ook met behulp van sokkel- of koppelingsbehuizingen.

  • Modulaire printplaataansluitingen
  • Modulaire schroefaansluitingen
  • Crimpaansluitingen met vaste polen

Sokkel- en koppelingsbehuizingen

Sokkel- en koppelingsbehuizingen  

Sokkel- en koppelingsbehuizingen

Met de koppelingsbehuizingen van zinkgietwerk realiseert u steekbare of vrijhangende verbindingen. De sokkelbehuizingen bevinden zich aan apparaatzijde. De kabels van de sokkelbehuizing worden via een kabelwartel naar buiten gevoerd.

  • Kabelverbinding met sokkelbehuizing
  • Kabelverbinding met koppelingsbehuizing
  • Connector die bestaat uit tule- en koppelingsbehuizing

 

Hybrideconnectoren voor de motoraansluiting

Hybrideconnectoren voor de motoraansluiting  

Hybrideconnectoren voor de motoraansluiting

Hybrideconnectoren voor de motoraansluiting combineren vermogen en signalen in één behuizing.

  • Snelle montage door Push-in-veerdrukaansluiting
  • Compacte bouwvorm dankzij geïntegreerde signaal- en vermogensaansluitingen in één connector
  • Steekbare ster-driehoek-brug – openen van de motoraansluitkast is niet nodig
  • Stabiele beugelvergrendeling voor de storingsvrije werking

Toebehoren

Toebehoren  

Toebehoren

Kabelwartels, adapterplaten, beschermdeksels en gereedschappen maken het productassortiment compleet. Volledige en halve kabelwartels dekken een groot toepassingsgebied in de machinebouw, elektrotechniek of M&R-techniek af.

  • kunststof-, metalen en EMC-wartels
  • adapterplaten voor modulaire contactblokken
  • beschermdeksel voor aanbouw- en tulebehuizing
  • beschermslangen en -schroefverbindingen in Pg16/21/29 of M40

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


Modulair rechthoekig connectorsysteem

Combineert contactblokken voor vermogen met contactblokken voor dataoverdracht.