Programmering

Slimme software voor uw besturing

Slimme software voor uw besturing

Krachtig en op maat gemaakt – onze programmeersoftware voor automatiseringsinstallaties.

Terug naar Software

Categorieën

Zoeken in Programmering

Toon alle producten uit deze categorie

Gebruik voor de programmering van uw automatisering de innovatieve softwareproducten van Phoenix Contact. Van overzichtelijke taken met compacte besturingen tot en met complexe installatie-automatisering met high-end-PLC: hier vindt u de passende programmeersoftware voor uw applicatie.

Uw voordelen

  • wereldwijd uniforme bediening dankzij programmering volgens IEC 61131
  • gelijkvormige softwaretools – één programmeeromgeving voor alle besturingen
  • snelle inbedrijfstelling en programmering dankzij omvangrijke standaardbibliotheken
  • applicatiegericht uit te breiden met bijpassende functieblokken
  • eenvoudig in gebruik door intuïtief bedienbare programmeerplatforms en overzichtelijke structuren

PC WORX – de programmeersoftware voor alle besturingen

PC Worx – de programmeersoftware van Phoenix Contact  

PC Worx – de programmeersoftware van Phoenix Contact

PC Worx is de uniforme engineeringssoftware voor alle besturingen van Phoenix Contact. In deze software is programmering volgens IEC 61131, veldbusconfiguratie voor INTERBUS, PROFINET en Modbus alsmede installatiediagnose gecombineerd.

Dat betekent voor u: optimaal samenspel tussen hardware en software. Afhankelijk van het aantal te ondersteunen I/O's kiest u uit twee versies: PC WORX BASIC en PC WORX PRO.  

PC WORX EXPRESS – de snelle instap in de programmering

Optimaal voor de programmering van compacte besturingen  

Optimaal voor de programmering van compacte besturingen

Programmering gemakkelijk gemaakt: PC Worx Express van Phoenix Contact is de gratis programmeersoftware waarmee u eenvoudig in de programmering volgens IEC 61131 kunt instappen.

Het kleine broertje van de PC Worx-software is afgestemd op besturingen uit de 100-serie. De software kan intuïtief worden bediend en is dé oplossing voor het gebruikersvriendelijk en efficiënt samenstellen van applicaties.  

SAFETYPROG – de software voor functionele veiligheid

Programmeer uw veiligheidsfuncties  

Programmeer uw veiligheidsfuncties

Met SafetyProg programmeert u uw veiligheidsbesturing van Phoenix Contact om zo functionele veiligheid in uw installatie te integreren.

De software ondersteunt PROFIsafe alsmede INTERBUS-Safety en voldoet aan de veiligheidseisen volgens de norm IEC 61508.

Met de geïntegreerde simulatietool test u van tevoren uw veiligheidssysteem.   

PC Worx Target for Simulink

Softwareverpakking Simulink Smart Solution  

Combineer functionaliteiten uit MATLAB/Simulink en PC Worx

Met de firmware-bibliotheek PC Worx Target for Simulink integreert u de functionaliteiten uit MATLAB/Simulink en de programmeerssoftware PC Worx. Koppel MATLAB/Simulink-modellen aan de compacte besturingen RFC 470 en RFC 470S van Phoenix Contact.

Dankzij de op modellen gebaseerde systeemontwikkeling kunnen programma's gestructureerd worden geïmplementeerd en geverifieerd. Daarmee kunt u installaties en de inbedrijfstelling van die installaties inclusief de hardware vooraf simuleren en continu testen. Profiteer bovendien van een gemaximaliseerde prestatie van de installatie dankzij successieve tuning met geoptimaliseerde regelaars.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


Ontdek engineeringssoftware

Automatiseringstaken efficiënt en intuïtief realiseren

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten