PLC's

PLCs

Meer functies, meer mogelijkheden

Functioneel uitbreidbare PLC's – de flexibele besturingsoplossing voor alle installatiesoorten.

Terug naar Besturingen

Categorieën

  • PLCs

    PLC's in verschillende vermogensklassen

  • Toebehoren voor besturingen

    Toebehoren voor de installatie, configuratie en het bedrijf van besturingen, zoals kabels, antennes, geheugens en ventilatormodulen.

Zoeken in Modulaire besturingen

Toon alle producten uit deze categorie

Phoenix Contact biedt een breed PLC-programma aan voor elke wens: modulair opgebouwde besturingen voor compacte tot middelgrote installaties, high performance-besturingen voor veeleisende automatiseringstaken en een software-PLC waarmee u een krachtige besturing van uw industriële PC's maakt.

Uw voordelen

  • op maat gesneden oplossing dankzij het brede productenprogramma met verschillende besturingsseries
  • communicatief dankzij geïntegreerde, vrij programmeerbare webserver en groot aantal interfaces en protocollen
  • hoge flexibiliteit dankzij de uitbreidingsmogelijkheid met talrijke I/O-modulen
  • duurzaam dankzij solide behuizingen en EMC-bestendige elektronica
  • open en flexibel besturingsplatform voor de PLCnext Control op basis van de nieuwe PLCnext Technology

Modulaire besturingssystemen

Inline- en Axiocontrol-besturingen  

Twee modulaire besturingsfamilies: Inline en Axiocontrol

Inline-controllers (ILC) vormen de beproefde standaard in het PLC-productenprogramma van Phoenix Contact. De besturingen ondersteunen alle gangbare communicatiemogelijkheden zoals Ethernet, draadloze telecomnetwerken of het vaste net. Bovendien zijn ze eenvoudig uit te breiden met veel verschillende Inline I/O-modulen en bieden ze een geïntegreerde webserver. 

De besturingen uit de Axiocontrol-familie (AXC) zijn de passende oplossing voor hoge eisen aan vermogen en robuustheid. In combinatie met het I/O-systeem Axioline F van Phoenix Contact bieden Axiocontrol-besturingen een maximale snelheid dankzij een directe busaansluiting. 

Vrijwel alle besturingen zijn ook met een extra breed temperatuurbereik voor extreme temperaturen leverbaar.

Redundante besturingen

Redundante besturing  

Redundante besturingen voor onderbrekingsvrije applicaties

De krachtigste besturingen van Phoenix Contact, de RFC-besturingen (Remote-Field-Controller), zijn optimaal in PROFINET geïntegreerd. Op het diagnosedisplay leest u de statusmeldingen van het besturings- en veldbussysteem comfortabel af. Met de krachtige processor voert u omvangrijke automatiseringstaken met een zeer hoge snelheid uit.

Verzeker u van continue werking van uw automatisering met de PROFINET-redundantiebesturingen van Phoenix Contact. De hoogperformante PLC's bouwen dankzij de AutoSync-technologie automatisch een redundant systeem op. Daarbij kan er een afstand van 80 km tussen twee redundante besturingen liggen dankzij lichtgeleider-synchronisatiekabels.

Veiligheidsbesturingen

Veiligheidsbesturing  

Krachtige veiligheidsbesturing

De Safety-variant biedt alle eigenschappen van de krachtige besturing en heeft daarnaast een geïntegreerde veiligheidsbesturing.

Met deze combinatie integreert u veiligheidsfuncties tot SIL 3 in bestaande installaties. Door PROFIsafe in te zetten, worden de bedradings- en installatiewerkzaamheden gereduceerd.

Software-PLC

Verpakkingen software-PLC  

Uw industriële PC als volwaardige PLC

De software-PLC van Phoenix Contact vormt een economisch alternatief voor de klassieke PLC. Geheel in overeenstemming met uw prestatie-eisen en wensen wordt een industriële PC of zelfs een conventionele Windows-PC tot regel-, bedienings- of visualiseringsunit in uw installatie.

Al naar gelang uw wensen met betrekking tot de performance kiest u PC WORX SRT: voor gegarandeerde reactietijden (statistisch), voor kleine tot en met gemiddelde taken.

Of u kiest PC WORX RT BASIC voor complexe automatisering, waarbij een harde realtime vereist wordt. Het systeem draait bijzonder stabiel, omdat er naast het standaard besturingssysteem Windows een realtime-uitbreiding wordt geïnstalleerd. Zo wordt de integriteit en het deterministische vermogen van de besturing veilig gesteld.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


Software-PLC

Maak een PLC van uw Windows-PC.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten